Magazynowanie bez przestojów jest niezbędne dla szybkich łańcuchów dostaw. Klienci nie chcą czekać na swoje towary, a dla producentów terminowość dostaw stanowi decydującą przewagę nad konkurencją. Procesy przebiegają w dużej mierze automatycznie, zwłaszcza w intralogistyce o wysokim wolumenie. Oprócz pojazdów przemysłowych, platformy podnoszące i paletyzatory, pojazdy sterowane automatycznie (AGV) oraz układarki magazynowe mogą samodzielnie przemieszczać ładunki i paczki. motion plastics wspierają działanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ponieważ są bezsmarowe, a zatem bezobsługowe. Ponadto, nasze e-prowadniki, przewody, łożyska ślizgowe i liniowe oszczędzają masę i przestrzeń montażową, co jest ważnym aspektem, szczególnie w magazynach wysokiego składowania.
dzięki ulepszonym e-prowadnikom, nowym atestom i certyfikatom dla przewodów chainflex i szczególnie cichym, hybrydowym łożyskom liniowym.
Więcej informacji na temat tych i pozostałych innowacji można znaleźć na naszym stanowisku targowym o długości 2400 metrów. Możesz odkrywać je wirtualnie samodzielnie lub razem z ekspertem. Umów się teraz na wirtualną wizytę z przewodnikiem oraz indywidualnymi konsultacjami:
Ciekawi Cię więcej innowacji?Tutaj znajdziesz przegląd innowacji i wirtualne stanowisko targowe
Inteligentne tworzywa sztuczne zwiększają niezawodność Twoich systemów. Inteligentne produkty zgłaszają termin konserwacji podczas pracy i płynnie integrują się z Twoimi procesami.
Twoje korzyści
Specjalizująca się w systemach magazynowych i rozwiązaniach z zakresu transportu bliskiego materiałów, firma SIVAplan GmbH & Co. KG wybrała systemy prowadzenia energii igus nie tylko ze względu na ich niską masę, ale także krótszy czas montażu. SIVAplan kupuje zasilanie guidelok slimline P jako gotowy system readychain. Oznacza to, że e-prowadniki są dostarczane w stanie gotowym do montażu z przewodami chainflex o długiej żywotności. W rezultacie wiele pracy związanej z wypełnianiem e-prowadnika przewodami oraz testowaniem gotowego elementu nie jest już konieczne.
Światowy lider na polu zautomatyzowanych rozwiązań z zakresu logistyki, firma DEMATIC, stosuje rynny prowadzące guidelok zapewniające nieprzerwany przesył energii i danych w układnicach RapidStore ML20. Głównym powodem zastosowania rynien prowadzących igus w tych układnicach była chęć zapewnienia bezpiecznego pionowego prowadzenia przewodów pracującego przy wysokich prędkościach oraz znacznych wysokościach podnoszenia: system porusza się z prędkościami dochodzącymi do 5 m/s i osiąga wysokość do 20 metrów.
Wszystkie nasze produkty są testowane pod kątem zużycia i trwałości w praktycznych warunkach roboczych w największym w branży laboratorium testowym igus. Umożliwia to precyzyjne określenie żywotności produktów.
igus przeprowadza także testy na zlecenie klienta, umożliwiając sprawdzenie produktów w warunkach całkowicie odzwierciedlających indywidualne wymagania.
Broszura: Rozwiązania igus® dla transportu materiałów, zautomatyzowanych magazynów, logistyki i obsługi materiałów
Zaoszczędź czas i pieniądze na konserwacji e-prowadnika
Szybko i łatwo skonfiguruj odpowiedni produkt oraz oblicz jego żywotność