W przypadku suwnic, bezpieczne i bezawaryjne prowadzenie przewodów jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa oraz funkcjonalności. Ponieważ wymagania dotyczące odległości przesuwu, szybkości, przyspieszenia i precyzji stale rosną, system zasilania i przewody muszą być w stanie wytrzymać stale rosnące obciążenia. Instalacja, obsługa i konserwacja powinny wymagać minimalnego czasu oraz przewidywalnych przestojów. "Gotowe rozwiązania" dla suwnic wewnętrznych i pomostowych zwykle nie są dostępne Zwłaszcza na rynku międzynarodowym, z różnymi warunkami i standardami, producenci dźwigów oraz użytkownicy końcowi wymagają wielofunkcyjnych maszyn i zmiennych komponentów, które można łatwo dostosować do danej sytuacji. Wszystkie te wymagania spełnia firma igus dzięki wszechstronnym i wyjątkowo wytrzymałym systemom zasilania.
Zaoszczędź 88% czasu montażu dzięki ekonomicznemu e-prowadnikowi dla intralogistyki i systemów suwnic.
System igus autoglide 5 przesyła energię, dane, płyny oraz powietrze bezpiecznie i praktycznie bezobsługowo w jednym systemie w przystępnej cenie: od 49 €/m gotowy do montażu, w tym e-prowadnik 2400.07AG.075.0, stalowa prowadnica przewodowa , konfekcjonowany przewód BUS'owy i pięć jednożyłowych po 6 mm² każdy.
▲ Technologia w górę
▲ Technologia w górę
▲ Technologia w górę
Ciekawi Cię więcej innowacji?Tutaj znajdziesz przegląd innowacji i wirtualne stanowisko targowe
Przekonaj się o jakości naszych produktów do suwnic wewnętrznych, zapewnij wyższą wydajność maszyn i obniż koszty.
Nowoczesna produkcja stali odbywa się w hutach o coraz większym stopniu integracji. Jakie wynikają z tego wyzwania techniczne dla zastosowanych urządzeń transportowych i przenośnikowych, zwłaszcza dla dźwigów w hutach? W jaki sposób można osiągnąć niezawodne i wydajne zasilanie? Istnieją dwie opcji: festony i e-prowadniki. Który system ma więcej zalet?
W swojej walcowni Thyssen Krupp używa dźwigu do transportu płyt firmy BANG Kransysteme GmbH & Co. KG, która jest wyposażona w systemy zasilania tocznego firmy igus. Zastosowanie przy ciągłym ruchu, małej przestrzeni montażowej, wysokich temperaturach i dużym zabrudzeniu nie stanowi problemu dla systemów zasilania firmy igus. Temperatury około 70 °C są osiągane nawet pod zadaszeniem. Nie ma problemu z zastosowanymi przewodami chainflex. Wszystkie są wyposażone w płaszcz TPE, który wytrzymuje wysokie temperatury.
W wielu żurawiach wewnętrznych zasilanie odbywa się za pomocą luźno zawieszonych festonów, które przemieszczają się wraz z dźwigiem. Dzięki zastosowaniu e-prowadników igus wymagana przestrzeń montażowa może zostać wielokrotnie zmniejszona, na przykład do wymiarów 300 x 500 mm. Bezpieczne prowadzenie prowadnika w rynnie minimalizuje również ryzyko awarii całego systemu.
Prowadnica zasilania e-spool jest systemem modułowym. W tym zastosowaniu można go zatem indywidualnie dostosować do wymagań. Korzyści dla użytkownika w tym przypadku polegały na tym, że zasilanie e-spool zajmuje bardzo mało miejsca, ponieważ systemy zasilania znajdują się bezpośrednio na dźwigu.
W tej spalarni odpadów przewody dźwigu pomostowego są prowadzone przez długotrwałe e-prowadniki igus. Ponieważ e-prowadniki są bardzo wytrzymałe, nie są łatwo zastraszane przez trudne i brudne warunki otoczenia.
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h