Zmień język :

Komponentom instalowanym w systemach galwanicznych stawiane są bardzo wysokie wymagania. W procesie galwanizacji, w kąpieli elektrochemicznej stosowane są silne substancje chemiczne, które muszą być odporne na zasilanie i znajdujące się wewnątrz kable. Tam, gdzie stalowe łańcuchy energetyczne osiągają swoje granice, pojawiają się łańcuchy energetyczne z tworzywa sztucznego. Łańcuchy energetyczne są odporne na chemikalia i korozję, lekkie, ekonomiczne, a dzięki zoptymalizowanym właściwościom ślizgowym zapewniają długą żywotność i brak konieczności konserwacji. Kable w łańcuchu energetycznym muszą być również w stanie wytrzymać wymagające środowisko. Przedstawiamy rozwiązania specjalnie dla systemów galwanicznych.
Wiemy, czego potrzebują aplikacje i czego oczekują klienci. Znamy nasze produkty i ich specyfikacje od podszewki.
Pokażemy Ci, jak możesz z tego skorzystać i zaoszczędzić na kosztach.

Łatwe w obsłudze i montażu korytko można zamontować w mgnieniu oka. Oznacza to mniej pracy dla montera. Podczas testowego montażu przeprowadzonego przez monterów igus®, korytko o długości 30 metrów zostało zamontowane w mniej niż 3 minuty dzięki praktycznej metodzie montażu.
Sekcje boczne są łączone za pomocą zatrzasków, ręcznie i bez użycia narzędzi. Mechanizm zaciskowy zaprojektowany specjalnie dla tego systemu utrzymuje je następnie razem pewnie i bezpiecznie. Szybki proces instalacji znacznie skraca czas pracy i obniża koszty.

Jeśli chodzi o wagę: 1 metr prowadnicy guidelite Plus EG waży tylko 1,8 kg, a 1 metr prowadnicy ze stali nierdzewnej 7,5 kg. Zastosowanie tworzywa sztucznego sprawia, że ciężkie metalowe prowadnice stają się przestarzałe. Metalowe prowadnice są podatne na korozję, a ich zakup, instalacja i konserwacja są kosztowne.
Tribopolimery umożliwiły zaprojektowanie znacznie lżejszej prowadnicy do pracy w trudnych warunkach, która charakteryzuje się płynną pracą i odpornością na korozję. Potencjalne oszczędności masy natychmiast się zwracają w zakresie projektowania, obsługi i zakupu.

... z inteligentnym tworzywem sztucznym
Komponenty te zapewniają bezpieczeństwo systemu i planowania. W przypadku zużycia lub uszkodzenia elementu zasilającego, czujniki rozpoznają to i wysyłają sygnał lub wyłączają system z wyprzedzeniem, aby zapobiec kosztownym uszkodzeniom. Czujniki zapewniają również szacunkowe zalecenia dotyczące konserwacji poszczególnych komponentów (łańcucha lub kabla), dzięki czemu zawsze wiadomo, czy i kiedy wymagana jest konserwacja. Oszczędza to czas i pieniądze.

... w porównaniu z prowadnicami ze stali nierdzewnej
Systemy prowadnic wykonane z metalu wiążą się ze znanymi problemami: korozją, skomplikowanym montażem, dużą wagą i wysokimi kosztami. Materiał, z którego wykonane jest koryto Guidelite-plus-EG zapewnia wysoką odporność chemiczną, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w galwanotechnice i produkcji nawozów. Dzięki niewielkiej wadze i modułowej konstrukcji montaż jest znacznie uproszczony.

... z wytrzymałym kablem chainflex®
W różnych obszarach i zastosowaniach użycie pojedynczych żył do silników doprowadziło do znacznych oszczędności kosztów zakupu, ponieważ można je nabyć do 35% taniej jako kompletny pakiet kablowy, w tym przewód ochronny PE, niż na przykład solidny 4-żyłowy kabel silnikowy CF35.UL.
Zaobserwowano również wydłużenie żywotności kabli, ponieważ pojedyncze żyły mogą być używane w mniejszej przestrzeni instalacyjnej, co jest również korzystne dla konstrukcji mechanicznej całego systemu łańcucha energetycznego.

... dzięki gotowym do instalacji zasilaczom
Zasilacze instalowane w systemach galwanicznych muszą być w stanie wytrzymać trudne warunki środowiskowe. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie materiały dla poszczególnych komponentów i zharmonizować je ze sobą.
W tym miejscu sprawdzają się prefabrykowane systemy zasilania readychain®, które są produkowane specjalnie z myślą o odpowiednich warunkach środowiskowych i są montowane na miejscu w końcowym etapie w zaledwie kilku prostych krokach. Znacznie zmniejsza to ilość prac montażowych i czas instalacji.

Pozostaw swój łańcuch holowniczy lub energetyczny,
niezależnie od producenta, w programach recyklingu igus® Chainge®,
dzięki czemu można uzyskać granulat wielokrotnego użytku.

Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z dostaw energii dla galwanizacji. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli Ci zredukować koszty techniczne. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie Ci doradzę.
Czekam na wiadomość od Ciebie!

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem