Pierwszy na świecie bezdotykowy system monitorowania ​standardowych systemów e-prowadników

Nowy i.Cee wonderbox można łatwo przymocować do rynny bez żadnych dodatkowych elementów wewnątrz prowadnika, aby monitorować przesuw i stan każdego pojedynczego ogniwa.

Prezentacja bezstykowej zasady działania i.Cee wonderbox
Dzięki bezdotykowemu monitorowaniu systemu dla systemów e-prowadników ślizgowych (z rolkami i bez), firma igus® osiągnęła technologiczny krok milowy. Nowy i.Cee wonderbox mierzy parametry dynamiczne „przejeżdżającego” prowadnika bezdotykowo, podobnie jak fotoradar na autostradzie. Porównując ze standardowymi wartościami uzyskanymi na podstawie lat doświadczeń w laboratorium testowym igus, zmiany stanu można wykryć na wczesnym etapie i precyzyjnie przewidzieć żywotność każdego ogniwa prowadnika.

Wonderbox można łatwo zainstalować na rynnie w obszarze końca stałego. W prowadniku nie są wymagane żadne dodatkowe elementy, co gwarantuje również wysoką stabilność procesu podczas modernizacji. 
Rejestracja na darmowe beta testy
Technologia w górę

Technologia w górę

  • Bezdotykowe monitorowanie systemu w zastosowaniach ślizgowych prowadników kablowych
  • System wczesnego ostrzegania w czasie rzeczywistym z wyświetlaniem stanu w zależności od położenia
  • Oszczędzający miejsce montaż zewnętrzny na końcu stałym
  • Określanie profilu ruchu w celu precyzyjnego obliczenia żywotności dla każdego ogniwa prowadnika
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Zastosowanie w standardowych systemach e-prowadników — bez dodatkowych elementów
  • Selektywne przewidywanie żywotności ogniw prowadnika umożliwia efektywne zarządzanie konserwacją
  • Opcjonalne, bezdotykowe wykrywanie unoszenia zapobiega czasochłonnej wymianie prowadnika
Udowodnione

Udowodnione

  • Ciągłe serie testów w największym w branży laboratorium badawczym dla dynamicznych systemów przenoszenia mocy, w szczególności na torze testowym na zewnątrz
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

  • Brak śladów ścierania na czujnikach dzięki bezdotykowej metodzie pomiaru
  • Brak niepotrzebnej lub przedwczesnej wymiany materiału dzięki zaleceniom konserwacyjnym opartym na stanie systemu
Nasz ekspert ds. inteligentnych tworzyw sztucznych, Richard Habering, wyjaśnia nowy i.Cee Wonderbox bezpośrednio na próbce roboczej na stanowisku targowym igus w Kolonii.

Udane wdrożenie inteligentnego monitorowania systemu

Inteligentne tworzywa sztuczne w praktyce


Oczyszczalnie ścieków i operacje z nimi związane |
Żurawie portowe i kontenerowe |
Przenośnik i transport towarów masowych


 

„Mniejszy wysiłek, większa dostępność”

i.Sense EC.P w użyciu "Mniejszy wysiłek związany z konserwacją, większa dostępność, możliwość prowadzenia różnych przewodów i węży w jednym systemie, elektroniczne monitorowanie siły ciągnącej/pchającej … Zdecydowanie wybrałbym inteligentne prowadniki kablowe od igus ponownie!"

mgr inż. Fabian Wilhelm, kierownik projektu w firmie AOS Stade GmbH

Aplikacje klientów na całym świecie

Przegląd przykładów i.Sense EC.P W międzynarodowej produkcji motoryzacyjnej, globalnym przemyśle dźwigowym, czy regionalnych oczyszczalniach ścieków — systemy i.Sense są z powodzeniem stosowane, a koszty konserwacji redukowane czemu towarzyszy również zapobieganie przestojom maszyn.

Przejdź do przeglądu zastosowań

Kiedy wymagany jest inteligentny system monitorowania stanu, taki jak i.Cee wonderbox?

Monitorowanie stanu zamiast przestojów produkcji

Gdy regularne prace konserwacyjne wymagają całkowitego zatrzymania produkcji ...
System monitorowania stanu dla bardzo małych odchyleń

Kiedy anomalie ruchu nie mogą zostać wykryte przez ludzi w odpowiednim czasie ... 
Kontrola stanu w przypadku ciągłego monitorowania

Jeśli instalacje lub maszyny wymagają częstego lub ciągłego monitorowania ...
Monitorowanie stanu w trudno dostępnych miejscach

Jeśli przesuwy systemu zasilania są trudno dostępne lub praktycznie niewidoczne ... 
Monitorowanie stanu stref bezpieczeństwa

Jeżeli prace konserwacyjne stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ...
Monitorowanie stanu w celu obniżenia kosztów

Jeśli koszty konserwacji mają zostać zmniejszone, a żywotność zwiększona ...

Inteligentne pozyskanie danych maszynowych stanowi podstawę koncepcji konserwacji predykcyjnej

Ponieważ i.Sense Wonderbox jest częścią systemu monitorowania stanu i.Sense za pośrednictwem inteligentnych polimerów, wszystkie jego dane można również analizować w module szafy sterowniczej i.Cee. Dane te można następnie wykorzystać do cyfrowego sterowania zarządzaniem alarmami i eskalacją systemu. 

Moduł i.Cee oferuje liczne opcje integracji z konceptami konserwacji predykcyjnej: od zarządzania usługami prewencyjnymi, które planują regularną konserwację w zależności od użytkowania, po niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które natychmiast zgłasza wszelkie nieprzewidziane zmiany za pośrednictwem różnych kanałów mobilnych. Wszystkie informacje są gromadzone w nowoczesnym panelu sterowania — online lub offline w sieci lokalnej — w zależności od wymagań klienta.


Opracowanie techniczne na temat optymalizacji ogólnej efektywności sprzętu (OEE)

wyjaśnia różnicę między monitorowaniem stanu a konserwacją predykcyjną


W tym bezpłatnym opracowaniu technicznym objaśniono: 

  • Co oznacza monitorowanie stanu igus® (i.Sense)
  • Co oznacza konserwacja predykcyjna igus® (i.Cee)
  • Jaka technologia stoi za obydwoma systemami
  • Co te dwa systemy oferują w kwestii przemysłowego zasilania

Zewnętrzny tor testowy do długich przesuwów

Nasz 200-metrowy tor testowy dla e-prowadników może być używany do badania przesuwów o długości do 400 m. e-prowadniki mogą być automatycznie poruszane z szybkością do 8 m/s oraz przyspieszeniem 2 m/s².

W tym teście biorą udział produkty P4, 4040RHD, autoglide 5 i systemy i.Sense z inteligentnych tworzyw sztucznych.

Informacje ...

Katalog nowości: Nowości 2022 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych Ponownie wszystko o nowościach 2022 w zakresie inteligentnych tworzyw sztucznych w kompaktowym formacie PDF.
Katalog nowości w formacie PDF

... Zachęcamy do wypróbowania ...

Inteligentne dane 3D Bezpłatne dane 3D, instrukcje obsługi i wiele więcej w naszym dziale usług inteligentnych tworzyw sztucznych
Dane 3D

... Realizacja

Zakup nowości z obszaru inteligentnych tworzyw sztucznych w sklepie internetowym igus Zamawianie gotowych do montażu, inteligentnych tworzyw sztucznych bezpośrednio w sklepie internetowym igus
sklepu online


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.