Różne kinematyki robotów

Roboty dla szkół, uczelni i uniwersytetów

robocube ze studentami

Praktyczne szkolenia z robotyki

  • Praktyczna przydatność gwarantowana: W szkoleniach wykorzystywane są roboty opracowane i wyprodukowane przez igus® dla przemysłu. Zapewnia to płynne wprowadzenie do robotyki przemysłowej.
  • Bezpieczeństwo: Produkty igus® są zgodne z normami CE, a zatem spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa.
  • Ekonomiczne rozwiązania: Zarówno pojedyncze komponenty do samodzielnego zbudowania, jak i kompletne systemy - dostosuj zakres rozwiązania do swoich wymagań.
kobiety programujące robota

Niskokosztowa automatyzacja w codziennym nauczaniu

Zestaw startowy Apiro® GIF

Zestaw do robotyki Apiro®

irc

Programowanie robotów

rbtx

Akcesoria do robotyki w RBTX®

Ogniwa robota

  • Masa 80,00 kg
  • Wymiary dł. x szer. x wys.: 1 000 x 937,23 x 2 030 [mm]
  • Wersja z otworami montażowymi lub z drzwiami
Komórka robota

Robot 6-osiowy ReBel®

  • Ładowność do 2 kg
  • Promień roboczy do 664 mm
  • Procesy od 4s
  • Powtarzalność: ±1 mm
ReBeL®

Roboty liniowe

  • Indywidualny skok do 6 m
  • Obciążenia do 85 kg
  • Konfiguracja online, wymagana w ciągu pięciu minut
robot kartezjański

SCARA

  • Udźwig do 20N
  • Obszar roboczy do 3000 mm x 560 mm
  • Procesy od 1,5 s
  • Powtarzalność: ± 0,5 mm
SCARA

Robot Delta

  • Udźwig do 50N
  • Średnica robocza do 660 mm (3-osiowy) i do 700 mm (2-osiowy)
  • Procesy rozpoczynające się od 1s
  • Powtarzalność: ±0,5 mm
Robot typu Delta