Zmień język :
Używanie odpowiedniego kabla dla każdej branży

Cenisz sobie bezpieczeństwo, jakość i niezawodność, jeśli chodzi o kable?
My również! Od wielu lat produkujemy kable specjalnie dla prowadników kablowych. Szczególnie ważne jest dla nas intensywne testowanie wszystkich kabli, aby zapewnić ich długą żywotność w zastosowaniach.
Obecnie możemy udzielić nawet 4-letniej gwarancji na kable chainflex. Ponadto nasza gwarancja jest również zweryfikowana przez UL. Ale jak powstała gwarancja i jak została certyfikowana?
Odkryj tegoroczne innowacje tutaj. Możesz spodziewać się ekscytujących produktów w zakresie gwarancji, najlepszych zastosowań napędów, suchych środowisk i technologii napędowej.
Dokładnie testujemy nasze kable w największym w branży laboratorium badawczym. W tym celu korzystamy z 64 systemów i 800 równoległych testów.
Po każdym teście tworzymy oddzielny raport z testów, z którego można skorzystać w razie potrzeby uzyskania dokumentacji lub przeglądu.

Firma igus dokłada wszelkich starań, aby nasze przewody chainflex spełniały wszystkie wytyczne i przepisy homologacyjne oraz najważniejsze normy obowiązujące na całym świecie. Tutaj można znaleźć odpowiednie normy i atesty oraz regiony świata, w których odgrywają one szczególną rolę.
Odkryj wszystkie normy i atesty.
Prosta oszczędność na dostawie, przestrzeni magazynowej i ponownym zamawianiu
Jako jeden z 11 nowych produktów, chainflex CASE służy jako prosta opcja transportu i przechowywania. Proste zwijanie przewodu bezpośrednio w miejscu użytkowania jest teraz możliwe.

Czujnik ten jest "powiązany" z kablami...
Kable biegnące w prowadniku kablowym wymagają szczególnie intensywnej "kontroli":

Przetestowane na 5500 m²
Dwa miliardy cykli testowych rocznie gwarantują niezawodność.
Więcej informacji o laboratorium testowym i raporty z testów

Katalog chainflex
chainflex: Nr 1 w testach kabli na całym świecie.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem