e-prowadniki do długich przesuwów i wysokich obciążeń

e-prowadniki do najbardziej wymagających zastosowań i długich przesuwów

E4.1

E4.1
  • Wysokości wewnętrzne: 30 do 800 mm
  • Poprzeczka zdejmowana w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Dla szczególnie wymagających zastosowań
  • Tylny uchwyt dla optymalnej stabilności bocznej
  • Duża siła ciągu na długich trasach i przy długich odcinkach bez podparcia
  • Tłumienie hałasu "hamulce" i tłumiki hałasu jako opcja
  • Łącznik zewnętrzny i wewnętrzny do szybkiego montażu
  • Z naprężeniem wstępnym lub bez

E4/4

E4/4HD
  • Wysokości wewnętrzne: 56 do 80 mm
  • Pełna szerokość: poprzeczka zdejmowana w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Wysoka stabilność
  • Do szczególnie wymagających zadań
  • Idealny do ciężkich zastosowań
P4.1
  • Wysokości wewnętrzne: 32 do 80 mm
  • Pełny pas: poprzeczka zdejmowana w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Dłuższa żywotność dzięki bezobsługowym trybopolimerowym łożyskom ślizgowym w połączeniach ogniw łańcucha
  • Długi zasięg do 800 m i więcej
  • Wysoka masa wypełnienia do 30 kg/m
  • Prędkości do >5 m/s
  • Możliwość inteligentnego monitorowania zużycia

P4

P4
  • Wysokości wewnętrzne: 32 do 80 mm
  • Pełna wstęga: poprzeczka zdejmowana w promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Długie odległości przejazdu do 800 m i więcej
  • Wysoka masa wypełnienia do 30 kg/m
  • Wysokie prędkości do >10 m/s
  • Nagroda iF product design award 2007
e-prowadnik rolkowy
  • wysokość wewnętrzna: od 32 do 80 mm
  • Dostępne w dwóch wersjach:
    • Pełna wstęga
    • Całkowicie zamknięty
  • Dla szczególnie wymagających zastosowań
  • 75% mniejsza moc napędu, walcowanie
  • Możliwe prędkości do 6 m/s
  • Jednolity opór toczenia dla zastosowań z zanieczyszczeniami
autoglide
  • Dostępny w czterech wersjach:
    • Dla systemu E4.1
    • Dla systemu E2/000
    • Szybkie napełnianie - wystarczy wsunąć przewód
    • Specjalne przesuwne elementy prowadzące
  • Niezawodnie cichy, odporny na ścieranie i energooszczędny
  • Dla odległości do 80 m i prędkości do 2,5 m/s

kompletny zestaw

Kompletny zestaw dla długich przesuwów
  • Odległości od 8 do 200 m
  • Oszczędność czasu - montujemy kompletny zestaw dla Ciebie
  • 1 kompletny zestaw składa się z
    • łańcuch energetyczny
    • wspornik montażowy
    • odciążniki
    • separator
    • rynna prowadząca bez prowadnicy
    • rynna prowadząca z prowadnicą
    • śrubokręt
    • I więcej

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa