Zmień język :

Łożyska sferyczne igubal są wykonane z zaawansowanych tworzyw kompozytowych zawierających polimery bazowe zapewniające odporność na zużycie, włókna wzmacniające zapewniające duże siły oraz smary stałe zapewniające płynną, bezobsługową pracę. Są odporne na brud, kurz i korozję, dzięki czemu są odpowiednie dla użytku w wymagających środowiskach.
Kolejną zaletą łożysk sferycznych igubal jest ich masa: są one o 80% lżejsze niż stalowe i znacznie cichsze niż łożyska metalowe. Przejście na łożyska polimerowe pozwala obniżyć całkowite koszty łożysk o 40% bez uszczerbku dla jakości i obliczyć oczekiwaną żywotność przed zamontowaniem łożyska w maszynie.

Przeczytaj nasze opracowanie techniczne i dowiedz się, w jaki sposób bezsmarowe połączenia igubal wytrzymują obciążenia i zmniejszają koszty konserwacji w dłuższej perspektywie.

Dowiedz się, jak łożyska z kołnierzem stałym mogą zwiększyć wydajność maszyny i skutecznie zapobiegać awariom.

Dzięki efektowi samosmarowania nasze łożyska sferyczne igubal nie wymagają smarowania ani konserwacji. Nie wymagają dodatkowego smarowania, dzięki czemu są szczególnie odporne na kurz i brud. Znacznie zmniejsza to wymagania konserwacyjne i zapewnia dłuższą żywotność łożysk.

Łożyska sferyczne igubal oferują szczególnie ekonomiczne rozwiązanie dla Twoich aplikacji. Dzięki braku smarów i długiej żywotności oszczędzasz nie tylko na kosztach zakupu, ale także na bieżących kosztach eksploatacji. Co więcej, nie ma minimalnej wartości zamówienia i można zamawiać od rozmiaru partii 1.
Nasze łożyska sferyczne igubal są niekorodujące i mogą być stosowane w mediach płynnych. W zależności od wybranego materiału są one odporne na temperaturę do +200°C, dzięki czemu idealnie nadają się do użytku w wymagających środowiskach.
Łożyska sferyczne igubal charakteryzują się doskonałym tłumieniem wibracji, co przyczynia się do cichszej i bardziej wydajnej pracy maszyn.
Dzięki niewielkiej masie łożyska sferyczne igubal są idealne do zastosowań, w których liczy się każdy gram. Pomagają one zmniejszyć całkowitą masę konstrukcji, umożliwiając tworzenie bardziej wydajnych i lżejszych projektów.
Wiemy, jak ważny jest szybki czas dostawy dla Twoich projektów. Dlatego wysyłamy nasze łożyska sferyczne igubal w ciągu 24 do 48 godzin. Oznacza to, że możesz mieć pewność, że Twoje zamówienia dotrą szybko, a Twoje projekty będą mogły być kontynuowane bez opóźnień.
Wewnątrz lub na zewnątrz. Nad lub pod wodą. W wysokiej czy niskiej temperaturze. Nasze produkty są przeznaczone do trudnych i wymagających środowisk i wyróżniają się tam, gdzie inne materiały osiągają swoje granice. Tutaj znajdziesz wybór projektów klientów, które zostały już zrealizowane przy użyciu samonastawnych łożysk sferycznych.
Interesują Cię produkty igubal i chcesz przekonać się o ich jakości przed złożeniem zamówienia?
Odkryj nasze najnowsze innowacje produktowe igubal i projektuj swoje aplikacje wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej!
Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje, technologie, pytania i odpowiedzi dotyczące łożysk ślizgowych igubal.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem