Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Prowadniki kablowe - NOWOŚCI 2022

Prowadzenie energii staje się prostsze — poprzez innowacje i zrównoważony rozwój. Technologia w górę, koszty w dół. To nasza praca.

Naszą misją jest ciągły rozwój i innowacje w e-prowadnikach oraz kablach. Pozwala to na zaoszczędzenie kosztów i dalsze podnoszenie jakości maszyn i systemów w tym samym czasie, czyli "Technologia w górę, koszty w dół"
W tym roku chcielibyśmy również przedstawić innowacyjne systemy zasilania — od prowadników kablowych wykonanych w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu i do ekstremalnie długich przesuwów, niezwykle dynamicznych i długich czasów pracy, aż po kompletne rozwiązania iSet — wyrafinowana inżynieria w prosty sposób. Kompletne zestawy w zaledwie 3 kliknięcia!

Najważniejsze nowości 2022


eko-prowadnik E2.1.CG

eko-prowadnik E2.1.CG Pierwszy prowadnik kablowy wykonany w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu. W oparciu o program recyklingu "eko-prowadnik" igus, nowy e-prowadnik E2.1.CG został stworzony w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu — wszystko przetestowane w laboratorium igus.
Przejdź do produktu

Prowadnik napędowy

Łańcuch napędowy STUDIUM PROJEKTOWE: Napędzany system prowadników kablowych do ekstremalnie długich przesuwów, wyjątkowo dynamicznych i długich czasów pracy. Prowadnik napędowy stosowany jest np. w suwnicach ASC.
Przejdź do produktu

System odciągu przewodów e-tract 2.0

e-tract STUDIUM PROJEKTOWE: e-tract to system odciągu kabli dla schludnego zarządzania przewodami w stacji ładującej. Automatyczny odciąg. Całkowicie zrezygnowano z pierścienia stykowego.

Przejdź do produktu

Prowadnik kablowy C6 dla pomieszczeń czystych

Zasilanie bez mierzalnego ścierania

Odporność na ścieranie jest decydującym parametrem dla zastosowań prowadnika kablowego w pomieszczeniach czystych. Prowadnik kablowy C6 wyznacza standardy. Ścieranie jest ledwie mierzalne. Trudno o lepsze rozwiązanie: podczas stosowania nowego prowadnika kablowego C6 dla pomieszczeń czystych nie stwierdzono żadnych śladów ścierania — nawet jeśli był on poddawany wysokim obciążeniom mechanicznym.
Przejdź do produktu

e-skin flat

Kompletny system z certyfikatem UL

e-skin flat to swobodnie wypełniany, kompaktowy system prowadzenia kabli. Łączone ze sobą profile dzięki modułowej konstrukcji umożliwiają skrócenie prowadników zgodnie z wymaganiami. Pojedyncze przewody można bardzo szybko wymienić bez konieczności zmiany całego źródła zasilania. Nowy UL style dla kompletnych systemów od naszej firmy. Certyfikowany standard z wężami CFCLEAN i PU dostępnymi jako readychain.
Przejdź do produktu

e-skin® flat z prowadnikiem nośnym SKF.S

Ulepszenia: rozpórka i czujnik ultradźwiękowy

Dzięki wyposażeniu w nowe dodatkowe komponenty — rozpórka i czujnik ultradźwiękowy — e-skin® flat z prowadnikiem nośnym można wdrożyć w celu uzyskania większej długości samonośnej, bardziej kompaktowej instalacji i inteligentniejszego monitorowania.
Przejdź do produktu

e-prowadnik rolkowy E4.80R

Łatwe przejście z e-prowadnika ślizgowego na rolkowy

Łatwe przejście z prowadnika kablowego ślizgowego na toczny — jeden promień dla wszystkich serii, nie jest wymagane ogniwo adaptera, idealne dla długich przesuwów. Modernizacja, wydłużenie żywotności prowadnika kablowego, zmniejszenie różnorodności części łożysk i redukcja mocy napędowej do poruszania e-prowadnikiem.
Przejdź do produktu

e-prowadnik rolkowy P4HD.56R

Maksymalna trwałość najnowszej generacji suwnic

Nowy e-prowadnik rolkowy, dla szczególnie wymagających zastosowań, spełnia wszystkie istotne wymagania stawiane żurawiom kontenerowym przyszłej generacji. Dłuższe ścieżki, wyższa dynamika, krótkie cykle obciążenia, zero awarii.
Przejdź do produktu

Największy system modułowy do prawie każdego zastosowania

System E4.1 dla długich przesuwów, ślizgu i toczenia

Modułowy system E4.1 został rozszerzony o nowe ogniwa e-prowadnika rolkowego i podkładki ślizgowe. Te komponenty pozwalają na dostosowanie technologiczne i ekonomiczne systemu zasilania dla każdej aplikacji od 12 m do 500 m.

  • E4.1 wysoka stabilność i długa żywotność
  • E4.1 z rolkami dla najwyższych szybkości
  • E4.1 z podkładkami ślizgowymi dla ekstremalnie ściernych środowisk
Przejdź do produktu

iSet — zaawansowana inżynieria w prostej formie!

Teraz możesz zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki naszemu kompletnemu zestawowi e-prowadników. Nie trzeba tracić czasu na szukanie odpowiedniej serii prowadników kablowych i akcesoriów. Możemy zmontować kompletny zestaw e-prowadników.
Odkryj teraz kompletne zestawy

Profil ślizgowy autoglide 5 — AG5.RAIL

Jeszcze łatwiejsze w obsłudze i jeszcze bardziej opłacalne

Profil ślizgowy AG5.Rail dla autoglide 5 zastępuje nieruchome ogniwa prowadnika między końcem stałym a środkiem przesuwu. Większy rozstaw, smukła konstrukcja i wygodne złącza wtykowe AG5.RAIL pozwalają zaoszczędzić na zakupie, transporcie i montażu.
Przejdź do produktu

e-prowadnik E4Q z poprzeczkami rozszerzającymi

Sprytny, modułowy system poprzeczek rozszerzających dla dużych średnic

Modułowa koncepcja poprzeczki rozszerzającej z mechanizmem otwierania E4Q: indywidualne dostosowanie prowadnika kablowego do średnicy węża. Łatwa instalacja bez użycia narzędzi i wymiana węży w razie potrzeby. Oszczędność czasu montażu: prosta, szybka i beznarzędziowa instalacja. Jeśli konieczna jest naprawa, wąż można szybko wymienić, otwierając poprzeczkę rozszerzającą.
Przejdź do produktu

e-prowadnik E4Q — nowy uniwersalny podział wewnętrzny

Pełna elastyczność, niezawodność i łatwość montażu w jednym

Nowa seria e-prowadników E4Q może być szybko otwierana bez użycia narzędzi. Po zwolnieniu poprzeczki, półkę można odblokować za pomocą suwaka, a następnie po prostu wyciągnąć.
Przejdź do produktu

Hybrydowy e-prowadnik YE

Najwyższa stabilność przy dużej masie wypełnienia

W dwóch nowych rozmiarach i wariantach: prowadnik kablowy 112 mm i e-tuba o wysokości wewnętrznej 108 mm. Zapewnia maksymalną stabilność przy wysokiej masie wypełnienia, idealny do maszyn budowlanych i podnośników. Bez
śrub, nitów ani sworzni, które mogą się poluzować pod wpływem wibracji.
Przejdź do produktu

e-loop do zastosowań napędu górnego

Alternatywa dla pętli serwisowej... proste wypełnianie

Nowy e-loop przeznaczony specjalnie do zastosowań z napędem górnym to konstrukcja czteroczęściowa. Łatwe wypełnianie dzięki bocznemu otworowi. Łatwa konserwacja i długa żywotność. Odporność na uderzenia i pęknięcia.
Przejdź do produktu

e-spool flex i e-spool flex mini 2.0

Akcesoria i wersja mini dla najmniejszych przestrzeni

Akcesoria: szczotka do czyszczenia kabla przed zwinięciem oraz rolka prowadząca do wyciągnięcia „za róg”. e-spool flex mini 2.0 dla nieprzerwanego prowadzenia kabli w ciasnych przestrzeniach. Podwój długość przedłużenia e-spool flex mini 2.0 w porównaniu z konkurencyjnym produktem.
Przejdź do produktu

e-spool do obsługi scenicznej i teatralnej

Zgodnie z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390

e-spool to alternatywny bęben przewodowy bez pierścienia stykowego. Może służyć do bezpiecznego prowadzenia kabli w ciasnych przestrzeniach. e-spool jest teraz certyfikowany dla napędu scenicznego i teatralnego zgodnie z normą DIN EN 17206 i zasadą DGUV 315-390 oraz z różnymi systemami monitorowania czujników.
Przejdź do produktu

Kompletny system zig-zag

Zig-zag dla podpór końca wału. Kompletne systemy do 15 m

Znormalizowane, modułowe zasilanie jako kompletny system z e-prowadnikiem, uchwytami montażowymi, podziałem wewnętrznym, skrzynką prowadzącą, płytą nośną i przygotowaniem do indywidualnego mocowania przewodów. Masa zmniejszona o 30%, a cena o 20%.
Przejdź do produktu

GLV micro

Bezpieczne prowadzenie pionowe w ciasnych przestrzeniach

Kompaktowe i ekonomiczne systemy prowadzenia w minimalnej przestrzeni montażowej. Bezpieczne prowadzenie prowadnika kablowego w wysokiej dynamice. Bezpieczna transmisja danych przez kabel zamiast drogiego rozwiązania optycznego.
Przejdź do produktu

guidelok swing GLO.S

Zasilanie dla żurawi wahadłowych o przesuwie do 10 metrów

Do tej pory wieszanie kabli na żurawiach wahadłowych często stanowiło duże ryzyko. Mogą się zaplątać i oderwać. guidelok GLO.S jest kompaktowo montowany na dźwigarze suwnicy i zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy.
Przejdź do produktu

Płyta wielogrzebieniowa 3XXX.ZB.M

Mocowanie przewodów z opcją sztaplowania

  • Intuicyjna konstrukcja
  • Elastyczny system modułowy z poziomami do ustawiania w stos
  • W oparciu o sprawdzoną zasadę grzebienia mocującego
  • Oszczędność miejsca — mocowanie wielu kabli w ograniczonej przestrzeni
Przejdź do produktu

Grzebień mocujący dla szyny górnej (DIN) 2010.ZH

Oszczędność miejsca i indywidualne zastosowanie

  • Łatwy montaż na szynie DIN 15 (TS92.31) przez przypięcie
  • Jeden ząb na jedno mocowanie przewodów, dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego dopasowania do wypełnienia
  • Szerokość na ząb mocowania przewodów: 10 mm
  • Może być również instalowany w sposób zorientowany na e-prowadnik
Przejdź do produktu

Zaciski pneumatyczne CFX

Zaciskanie węży bez zgniatania

  • Ochrona węży pneumatycznych przed zgniataniem i uszkodzeniem
  • Duża siła trzymania dzięki "wszechstronnemu uchwytowi"
  • Przekrój poprzeczny węży pneumatycznych jest w pełni zachowany
  • Brak zgniatania węży, a tym samym brak utraty długości
  • Dobry stosunek wydajności do ceny
  • Szybki montaż bez konieczności sprawdzania momentu dokręcania
Przejdź do produktu

Prowadniki kablowe triflex dla robotów

Najnowsze produkty i ulepszenia z dziedziny robotyki. Przykład: oszczędzający miejsce montaż z długością odciągu do 36% dzięki teleskopowemu triflex® R TRX i nie tylko.
  • TRX do testów
  • System odciągu w rozmiarze 50
  • Moduły wędek odciągowych w rozmiarze 30
Przejdź do nowości triflex R

Konfiguratory online


Konfigurator podziału wewnętrznego

Konfigurator podziału wewnętrznego
  • Szybsze dodawanie poziomów za pomocą skrótów klawiszowych
  • Łatwe powiększanie, przesuwanie widoku konfiguracji
  • Wielokrotna selekcja dla szybkiego i łatwego przenoszenia obiektów
  • Poszerzanie podłogi poprzez pociągnięcie
  • I inne ulepszenia

Konfigurator e-skin flat

Konfigurator e-skin flat
  • Konfigurator pojedynczych komór e-skin flat dla SKF12C.1.1.10, SKF120.1.1.10 i SKF15C.1.1.10
  • Szybka i prosta konfiguracja — przeciągnij i upuść
  • Szybkie zapytanie

Konfigurator e-spool

Konfigurator e-spool
  • Dostępne dla SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Konfiguracja podziału wewnętrznego dla systemów e-spool
  • Automatyczne wypełnianie e-prowadników twisterband
  • Automatyczne tworzenie rysunku technicznego podziału wewnętrznego

Interaktywne modele 3D systemów prowadników kablowych

Możliwe jest otrzymanie interaktywnych modeli 3D systemów prowadników kablowych, które zapewniają skuteczną reprezentację i przekonujący wgląd we wnętrze produktów.

Może także Państwa zainteresować


Standardowy asortyment prowadników kablowych

Sklep z ponad 100 000 produktów.

Konfigurator e-prowadników

Budowa indywidualnego systemu prowadnika kablowego w zaledwie kilku krokach.

Potencjał oszczędnościowy

Zapraszamy już teraz do sprawdzenia potencjalnych oszczędności dzięki prowadnikom kablowym.

Program recyklingu

Oddaj e-prowadniki do recyklingu zamiast je wyrzucać.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.