Cobot wykonany z wysokowydajnego tworzywa sztucznego

Co to jest cobot?

  • Elastyczna integracja: coboty można łatwo dostosować do różnych zastosowań i procesów.
  • Wsparcie dla ludzi: coboty wykonują zadania, które są monotonne, czasochłonne lub potencjalnie niebezpieczne dla człowieka.
  • Lekkość i opłacalność: coboty wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, takich jak ReBeL, są wyjątkowo lekkie (ReBeL waży jedynie 8 kg), łatwe w obsłudze i szybko się zwracają dzięki atrakcyjnej cenie.

Robotyczna ReBeLucja już od 25 844 zł

Ile kosztuje cobot?

Fakty techniczne dotyczące igus® cobot

Ikonka – Siła

Ładowność do 2 kg

Ikonka – Zasięg

Zasięg do 664 mm

Ikonka – DOF

Do 6 stopni swobody

Ikonka – Prędkość

Szybkość maks. 7 podniesień/min.

Ikonka – Powtarzalność

Powtarzalność ±1,0 mm

Ikonka – Skala

Masa 8,2 kg

Ikonka – Cobot

Potwierdzone przez Instytut Bezpieczeństwa Pracy

Ikonka – Pomieszczenie czyste

Pomieszczenie czyste klasy 4

Ikonka – Ciche

58,2 dBA

Ikonka – Energia

Średni pobór mocy 40 W

Ikonka – Masa

2,5 kg maks. obciążenie

Jakie są obszary zastosowań cobotów?

Gdzie produkowany jest cobot ReBeL?

Montaż płytek drukowanych w Niemczech

Piec lutowniczy

Montaż

Układanie kabli

Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania ReBeL

Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości cobotów ReBeL

Aktualne modele cobotów z serii ReBeL

REBEL-6DOF-00

Cobot ReBeL 6 DOF

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

Siódma oś ReBeL

RBTX-TRUP-0001

Stacja robocza cobota ReBeL

Ekonomiczna Automatyzacja – sklep online

Sklep internetowy

Konfigurator ReBeL

Konfigurator cobota

Zarezerwuję prezentację ReBeLa na żywo

Umów się na wideo-prezentację