Zmień język :

Roboty kartezjańskie od igus® składają się z prefabrykowanych osi liniowych drylin® oraz silnika krokowego igus®. Zgodnie z zasadą „zbuduj lub kup", możesz zdecydować, czy chcesz otrzymać wstępnie zmontowanego robota, czy złożysz go samodzielnie. Kolejną zaletą robotów kartezjańskich firmy igus® jest system sterowania, który jest dostępny zarówno jako kompletny sterownik w szafie sterowniczej, jak i w wersji na szynę montażową – w zależności od Twoich potrzeb i wymagań. Zakres zastosowań obejmuje zarówno paletyzację z dużymi udźwigami, jak i szybkie operacje pick-and-place oraz precyzyjne aplikacje klejenia.

Dzięki oprogramowaniu igus® Robot Control można cyfrowo przetestować robota kartezjańskiego przed jego zakupem. Wystarczy zaprogramować swoją aplikację portalową.

Masz specjalne życzenia lub wymagania dotyczące robota kartezjańskiego? Dzięki konfiguratorowi robota kartezjańskiego możesz dostosować swojego robota do indywidualnych potrzeb i wymagań za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Czasami trzeba działać szybko. W takim przypadku oferujemy wybór wstępnie zmontowanych robotów kartezjańskich w najpopularniejszych rozmiarach dostępnych bezpośrednio z magazynu.
Oznacza to dla Ciebie, że Twój robot kartezjański jest gotowy do wysyłki i wyruszy do Ciebie w ciągu 24 godzin.

Program szkoleniowy Low Cost Automation oferuje możliwość szybkiego zdobycia całej niezbędnej wiedzy dotyczącej systemu sterowania Twojego robota portalowego za pomocą samouczków wideo oraz ćwiczeń .

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem