Rolnictwo wertykalne z łańcuchem elektronicznym®

Komponenty dla rolnictwa pionowego

Lekki, bezsmarowy, korzystny

  • Zgodne z FDA
  • Nie wymagają smarowania
  • Wolne od korozji
  • Odporne na zabrudzenia
  • opłacalność
  • Przewidywalna żywotność
  • Lekkość
  • Cicha praca

Zalety rolnictwa wertykalnego ...

  • Oszczędność miejsca dzięki odciążeniu konwencjonalnych gruntów rolnych
  • Możliwość całorocznych zbiorów, niezależność i elastyczność
  • Niskie koszty transportu i przechowywania
  • Oszczędność wody dzięki zamkniętym obiegom

... z zaletami naszego tworzywa sztucznego do ruchu

  • Brak zewnętrznego smarowania, brak konserwacji, brak zanieczyszczenia produktów
  • Odporność na brud i kurz
  • Brak korozji i zgodność z FDA
  • Szybki zwrot z inwestycji dzięki ekonomicznym komponentom automatyki

Najlepsze produkty dla rolnictwa wertykalnego

Roboty liniowe

  • Zestawy montażowe o określonych długościach skoku w 24 godziny
  • Roboty liniowe na zamówienie
  • Roboty liniowe Eco dla początkujących
Roboty kartezjańskie drylin® firmy igus®

Robot Delta

  • Obszar roboczy do Ø 660 mm
  • Precyzyjne pozycjonowanie dzięki silnikom z enkoderami
  • W razie potrzeby wstępnie zmontowany, w tym rama transportowa lub zestaw instalacyjny
Roboty drylin® typu delta

robolink

  • Bardzo lekki i ekonomiczny
  • Projektowanie i symulacja online
  • Wybór między gotowym do użycia kompletnym systemem a indywidualnym rozwiązaniem
Ekonomiczna Automatyzacja - robolink®

prowadnice liniowe drylin

  • Systemy liniowe pracują na sucho
  • Bezobsługowe i niewrażliwe na wpływy zewnętrzne
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki przewidywalnej żywotności
Rzut okiem na systemy liniowe drylin

Łożyska ślizgowe iglidur

  • Odporne na zabrudzenia i korozję
  • Żywotność testowana i obliczana online
  • Szeroka gama produktów standardowych i niestandardowych kształtów specjalnych
Łożyska ślizgowe iglidur

Łożyska baryłkowe igubal

  • Odporność na korozję w wilgotnym i mokrym środowisku
  • 80% lżejsze niż metalowe alternatywy
  • Do 40% bardziej opłacalne niż łożyska sferyczne wykonane z metalu
Łożyska sferyczne igubal®

Łożysko obrotowe z czujnikiem przełączającym

  • Wykrywanie i monitorowanie wymagań konserwacyjnych za pomocą zdalnej diagnostyki
  • System modułowy: może być łączony ze wszystkimi łożyskami wieńcowymi iglidur PRT
  • Unikanie przestojów maszyn
iglidur PRT z czujnikiem krańcowym

Łańcuch energetyczny E2.1

  • Cichy, stabilny i szybki do napełnienia
  • Wysokości wewnętrzne: 26 - 48 mm
  • Standard dla zastosowań w zakresie średnich obciążeń
System e-prowadników E2.1

Łańcuch energetyczny E2.1 micro

  • Stabilna generacja dla najmniejszych przestrzeni montażowych
  • Wysokość wewnętrzna: 10,1 - 14,9 mm
  • Płynna i cicha praca dzięki zintegrowanemu hamulcowi
System e-prowadników E2.1 micro

system łańcucha energetycznego micro flizz®

  • Wstępnie zmontowany w systemie modułowym
  • Kompaktowa i cicha alternatywa dla systemów szyn zbiorczych
  • Przejeżdża do 100 m
Prowadzenie w jednym systemie: micro flizz

łańcuch energetyczny guidelok pionowy

  • Koryto prowadzące do zastosowań pionowych, w szczególności do jednostek magazynowania i pobierania.
  • Znacznie tańsze niż kompletna obudowa
  • Szybki i bezpieczny montaż dzięki zatrzaskowym szynom prowadzącym
Do zastosowań pionowych: guidelok vertical

Testowane pod kątem rzeczywistego zastosowania w laboratorium testowym

Historie sukcesu

Robaki w glebie

Automatyzacja w hodowli robaków

System kratownic Living Green Farms

W 100% bezobsługowe nawadnianie roślin

Inne sektory rolnictwa

Ogólna inżynieria rolnicza

Kombajn

Inteligentne rolnictwo

Ekonomiczna Automatyzacja: roboty rolnicze