Opłacalne ulepszenie technologii kolejowej dzięki zasilaniu i technologii łożyskowania

Technologia w górę, koszty w dół dzięki wysokowydajnym polimerom i elastycznym przewodom zgodnym z normą EN 45545

Opracowanie techniczne technologii kolejowej EN 45545 — norma ochrony przeciwpożarowej

Opracowanie techniczne dotyczące normy przeciwpożarowej EN 45545

motion plastics w pojazdach szynowych

Przykłady zastosowań z technologii kolejowej

Lekkie drzwi kolejowe z produktami igus

Oszczędzające miejsce drzwi do lekkich pojazdów szynowych

Pociąg Deutsche Bahn z łożyskami ślizgowymi igus

Pociąg pomysłów Deutsche Bahn

Pociąg Deutsche Bahn z łożyskami ślizgowymi igus

Wszystkie przykłady zastosowań

Obszary zastosowań w technologii kolejowej

  • Trwałe produkty, przewidywalna żywotność dzięki bezpłatnemu narzędziu online
  • Wiele produktów igus spełnia wymagania klasy zagrożenia 3 zgodnie z normą DIN EN 45545 lub NFPA 130
  • Specjalne materiały łożysk ślizgowych spełniają wymagania zestawów R22 i R23, a niektóre przewody R15 i R16
  • Bezobsługowa technologia łożysk tłumiących drgania bez dodatkowego smarowania
  • Odporność na wysokie temperatury od -50°C do +170°C

Ekonomiczne produkty polimerowe igus do technologii kolejowej

  • EN 45545 HL3
  • Wysoka odporność na zużycie
  • iglidur RW370: spełnia wymagania zestawu R22/R23
  • iglidur G V0: spełnia wymagania zestawu R24
  • iglidur J350 o wysokiej stabilności wymiarowej przy ciągłym użytkowaniu w temperaturze do +180°C
  • Wytrzymałe i trwałe dzięki płaszczowi zewnętrznemu z TPE
  • Odpowiednie do ograniczonej przestrzeni montażowej
  • Do 4 lat gwarancji
  • Przewód sterowniczy CF9.UL
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Lekkie i płynnie działające
  • easychain: łatwy do wypełniania, do dużych przyspieszeń
  • E2 micro: najmniejsze wysokości wewnętrzne i promienie gięcia, wysoka odporność na skręcanie
Wielozwjona śruba pociągowa dryspin®
  • EN 45545 HL3, R24
  • Z gwintem trapezowym i wielozwojnym, w wersji cylindrycznej lub z kołnierzem
  • Cicha praca bez wibracji
Czołowe koła zębate igus
  • Indywidualna konfiguracja, brak minimalnej ilości zamówienia
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Redukcja hałasu
iglidur RW370 w postaci okrągłego pręta
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Niski współczynnik tarcia
Zestaw próbek dotyczący technologii kolejowej

Zestaw próbek technologii kolejowej z dopasowanymi motion plastics

  • 1. napędy śruby pociągowej dryspin
  • 2. łożyska ślizgowe iglidur i igutex
  • 3. prowadnica liniowa drylin
  • 4. łożysko sferyczne igubal
  • 5. przekładnie iguform i igutek
  • 6. e-prowadnik E2.1 micro
  • 7. przewód chainflex

Przetestowane pod kątem rzeczywistego zastosowania w laboratorium badawczym

Więcej informacji

Dedykowana broszura technologii kolejowej
Pobierz teraz
Narzędzia online firmy igus na tablecie
Zachęcamy do odkrycia narzędzi

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa