Roboty typu Delta do szybkich zadań typu pick & place

Animacja – robot typu Delta

Z 2 lub 3 osiami do szybkich zadań pick-and-place już od 17 605 zł

  • Sprzęt sterujący typu plug-and-play, w tym bezpłatne oprogramowanie
  • Kinematyka 2- lub 3-osiowa
  • Krótki czas dostawy

Dane techniczne robotów typu Delta igus®

Ikonka – siła

Udźwig: do 5 kg

Ikonka – zasięg

Zasięg: do 700 mm

Ikonka – DOF

Do 3 stopni swobody

Ikonka – prędkość

Szybkość maks. 100 podniesień/min.

Ikonka – powtarzalność

Powtarzalność: ± 0,5 mm

Ikonka - temperatura

Temperatura otoczenia 0–50°C

Robot typu Delta w akcji

Aktualne modele robotów typu Delta od igus®

DLE-ZR-0001

DLE-ZR-0001 dwuosiowy robot typu Delta

DLE-DR-0050

DLE-DR-0050 trójosiowy robot typu Delta

DLE-DR-0001

DLE-DR-0001 trójosiowy robot typu Delta

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa