Roboty usługowe to maszyny ułatwiające codzienne życie i świadczące usługi. Z funkcją pół lub całkowicie automatyczną, troszczą się o dobre samopoczucie ludzi. Rozróżnia się roboty usługowe do użytku prywatnego i roboty do profesjonalnej obsługi. Wszystkie rodzaje technicznie zaawansowanych robotów są używane na całym świecie. Składają się głównie z odkurzaczy, mopów podłogowych i kosiarek do trawy dla gospodarstw domowych. Humanoidalne roboty, które na przykład już pracują w sektorze opieki zdrowotnej bez żadnych problemów, są obecnie wykorzystywane w najbardziej zróżnicowanych sektorach przemysłowych. Robotyka odgrywa coraz ważniejszą rolę w Industry 4.0. Z tego powodu, wymagania dotyczące komponentów montowanych w robotach serwisowych są wysokie, aby szybko przetwarzać informacje i wykonywać zadania w sposób niezawodny. Producent motion plastics igus ma odpowiednie rozwiązanie dla szerokiej gamy aplikacji robotyki usługowej. Niezależnie od tego, czy przewody chainflex są odporne na uszkodzenia, czy też nie wymagają smarowania i konserwacji, firma igus zapewnia optymalną automatyzację twojego robota.
Ten robot służy do dokładnego czyszczenia rur systemów klimatyzacyjnych. W tym przypadku stosuje się sześć ramion obrotowych, które można dostosować do odpowiedniej średnicy rur. Obrotowe ramiona są montowane na sferycznych łożyskach ślizgowych igubal, które przekonują brakiem konieczności konserwacji.
Czy jesteś w stanie chodzić po operacji? Dzięki tej technologii nie jest to już pobożnym życzeniem. Nie tylko symuluje przymusowe chodzenie, ale także wchodzenie po schodach i pokonywanie przeszkód. W celu zapewnienia niezawodnego ruchu używane są e-prowadniki firmy igus.
Ta technologia jest wykorzystywana w miejscach katastrofy, aby ratować życie. Eksploruje na przykład zakopany teren i musi wytrzymać niekorzystne warunki środowiskowe. Łożyska ślizgowe iglidur i sferyczne igubal rozwiązują problem oraz zapewniają całkowitą bezobsługowość.
Ten robot eksploracyjny waży tylko 38 kg z pełnym wyposażeniem i składa się w większości z tworzywa sztucznego. Łożyska metalowe nie wchodzą w grę. Łożyska ślizgowe iglidur stanowią rozwiązanie problemu. Są niewrażliwe na kurz, wilgoć i silne wahania temperatury.