Zmień język :

Łożyska ślizgowe zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi, np. między wałem a oprawą, dzięki czemu nie dochodzi do ich zużycia. Większość łożysk musi być regularnie smarowana, aby działały prawidłowo. Łożyska ślizgowe iglidur nie wymagają dodatkowych środków smarnych, co czyni je bezobsługową i opłacalną alternatywą dla metalowych łożysk ślizgowych. Dostępne są w różnych typach i w ponad 10 000 rozmiarach w naszym sklepie online. Dzięki specjalnym materiałom iglidur opracowanym przez igus, możliwe jest realizowanie szerokiego zakresu zastosowań naszych łożysk w różnych gałęziach przemysłu. Mogą pracować w wysokich temperaturach, w kontakcie z chemikaliami lub pod dużymi obciążeniami i nadają się do kontaktu z żywnością.
Sklep z łożyskami ślizgowymi iglidur obejmuje naszą pełną ofertę katalogową. Umożliwia też w kilka sekund obliczyć ceny i terminy dostaw tulei wykonywanych na zamówienie.
Dla średnic wałków Ø3 - Ø195 mm

Do wałów o średnicach Ø3 - Ø195 mm
Przejdź do sklepu
Do wałków o średnicach Ø1,5–Ø150 mm
Przejdź do sklepu
Do osiowego podparcia łożyska
Ø8 - Ø114mm

Do prowadnic liniowych
Ø4 - Ø80mm

Do przepustów blaszanych
Ø8 - Ø25mm

Do przykręcania
Ø10 - Ø35mm

Tutaj znajdziesz przegląd informacji technicznych i kart danych dotyczących materiałów iglidur oraz możliwość ich pobrania.
Dowiedz się więcej o materiałach iglidur
W związku z trwającą dyskusją o potencjalnym zakazie PTFE i PFAS zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje o naszych łożyskach ślizgowych. Znajdziesz tu także listę materiałów iglidur, które nie zawierają PTFE lub zostały przebadane pod kątem PFAS uznawanych za krytyczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Poza szeroką ofertą standardową oferujemy też części wykonywane na zamówienie zgodnie z Twoją specyfikacją. Do wyboru są różne procesy wytwarzania, dzięki czemu zawsze dobierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w naszej wiki. Poznaj wszystko, co warto wiedzieć o łożyskach ślizgowych i materiałach.

Odkryj nasze nowości w obszarze technologii łożyskowej. Zapytania klientów stawiają przed nami wyzwania, które często prowadzą do opracowania nowych produktów. Naszym celem jest zawsze oferować najbardziej opłacalne rozwiązanie i umożliwiać postęp techniczny.

Z newsletterem motion plastics nic Ci nie umknie. Bądź na bieżąco z nowymi produktami, ciekawymi aplikacjami, aktualnymi raportami z laboratorium i wieloma innymi tematami.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem