Lekka oś wspornikowa

  • Wysoka, stała sztywność osi niezależnie od długości skoku
  • Wysoka prezycja
  • Możliwe są wysokie prędkości
  • Dowolnie kontrolowana pozycja montażu
  • Możliwe są długie przesuwy

Osie liniowe z napędem z listwą zębatą

Moduł liniowy z przekładnią bezstopniową

Rozszerzalna forma liniowa z przekładnią bezkońcową EGW

  • Rozwiązanie na długie przesuw
  • Elementy mechanizmu zębatkowego można modułowo (nieskończenie) rozbudowywać
  • Do zastosowań > 2000 mm
  • Możliwość oddzielnej pracy kilku wózków liniowych jednocześnie
Oś chwytaka z listwą zębatą drylin® GRQ

Lekka oś drylin GRQ do aplikacji typupick & place

  • Wydrążona, kwadratowa prowadnica z anodowanego aluminium odpornego na korozję jest jednocześnie listwą zębatą
  • Obciążenie do 500 g przy możliwej prędkości do 0,7 m/s
  • Napęd: silnik krokowy NEMA11 z kołem zębatym
  • Niska masa, szybki, niewielki i bezsmarowe
Oś wysięgnika drylin® GRW z listwą zębatą

Dynamiczna oś drylin GRW

  • Bezpośrednie przenoszenie siły za pomocą listwy zębatej
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Dla obciążeń do 10 N
  • Połączenie materiałów: profil aluminiowy / listwa zębata z polimeru
  • Dostępne akcesoria
  • Dostępne z silnikiem
Oś wysięgnika drylin® GRR z listwą zębatą

Lekka oś z drylin GRR

  • Lekka oś Z (1,45 kg) dla skoków do 500 mm
  • Wykonana z aluminium i tworzyw sztucznych
  • Doskonała dla robotów kartezjańskich
  • Szybkie ruchy możliwe z obciążeniem do 0,9 kg
  • Dostępne są również większe wersje o długości skoku do 1000 mm i obciążeniu do 100 N

Do wieloosiowych robotów kartezjańskich

Do urządzeń testowych i pomiarowych

Do zastosowań pick & place

Napęd liniowy z listwą zębatą: zalety i wady

Kiedy stosować?

  • Zastosowanie „pick & place” o wysokiej dynamice
  • Dla zwartej struktury aplikacji
  • Jako oś Z w robotach kartezjańskich

Kiedy nie stosować?

  • Duże obciążenia
  • Samohamowne
  • Obszary aplikacji wypełnione brudem

Budowa osi z listwą zębatą igus (oś Z)

Przekrój osi listwy zębatej od igus

Przykłady zastosowań pochodzące od naszych klientów

Zautomatyzowane przygotowanie próbki

Osie drylin GRW z listwami zębatymi w przygotowaniu próbki

Optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej w rozlewni

Osie drylin GRQ z listwami zębatymi w rozlewni

Więcej zastosowań

Przykłady zastosowania techniki napędowej drylin

Więcej informacji

Odpowiednie modele podstawowe | drylin econ

Ekonomiczne moduły liniowe z napędem z paskiem zębatym

Filmy z montażu | technika napędowa drylin

Filmy z montażu techniki napędowej drylin

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa