Zmień język :

Konfekcjonowanie przewodów zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami lub standardami przemysłowymi jest jedną z podstawowych kompetencji igus®.
Podczas łączenia przewodów, wybór komponentów ma również ogromne znaczenie dla późniejszej jakości. Dlatego używamy elastycznych przewodów chainflex w połączeniu ze znanymi producentami złączy, np. Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi i wielu innych. Na życzenie możemy również wyprodukować niestandardowe przewody zgodnie z Państwa życzeniami i wymaganiami aplikacji (bez minimalnej ilości zamówienia).
Kolejną zaletą przewodów konfekcjonowanych igus® jest duża liczba materiałów płaszcza, które są zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania i pozwalają zaoszczędzić pieniądze.
Poznaj fabrykę readycable® w całej jej różnorodności
Konfekcjonowanie i gotowe do podłączenia kable w prowadnikach kablowych lub na robotach wymagają specjalnych specyfikacji, aby działały idealnie przez długi czas pomimo wielu cykli, dużych prędkości i przyspieszeń, a także trudnych warunków środowiskowych. Przewody chainflex używane do readycable są intensywnie testowane w naszym własnym laboratorium badawczym o powierzchni 3800 m² — największym w branży. Konfekcjonowane kable readycable gwarantują długą żywotność dzięki szeroko zakrojonym testom i kontrolom jakości w naszym własnym laboratorium oraz ponad 25-letniemu doświadczeniu w produkcji i montażu kabli.
Gotowy do podłączenia bezpośrednio od producenta kabla
Opracowany dla łańcuchów energetycznych
Do siedmiu kategorii cenowych z taką samą specyfikacją elektryczną
Przetestowane pod kątem jakości i funkcjonalności
Żywotność, którą można obliczyć online
Do wymaganej długości: z centymetrową dokładnością
Brak minimalnej wartości zamówienia, od ilości 1
Montaż na zamówienie jest częścią naszej codziennej działalności
Duże laboratorium testowe o powierzchni 3800 m²
Opcjonalnie z inteligentnym monitorowaniem kabli
Praktyczne przykłady zastosowań readycable
Czujnik ten jest "powiązany" z kablami
Kable biegnące w prowadniku kablowym wymagają szczególnie intensywnej "kontroli":
... dostępne prosto z magazynu!
Dla użytkowników, którzy chcą skonfigurować własny interfejs, dostępne są teraz zestawy Module Connect z trzema lub czterema wejściami kablowymi.
Składają się one z obudów nośnych, obudów złączy, wkładek uszczelniających i mocowania przewodów. Akcesoria, takie jak pojedyncze i podwójne urządzenia blokujące oraz elementy mocujące, można zamówić w zależności od zastosowania. Wkładki stykowe do niestandardowych konfiguracji są również dostępne bezpośrednio od igus!


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem