Zmień język :
Roboty przemysłowe mają swoją cenę. Okres amortyzacji systemów zrobotyzowanych wynosi od 3 do 4 lat. Jednak w przypadku małych i średnich firm, które chcą wytwarzać więcej wariantów produktów w małych partiach, wymagania są zupełnie inne. Wejście w świat automatyzacji jest często nadal uważane za skomplikowane i kosztowne. Dzięki Ekonomicznej automatyzacji chcemy udowodnić, że się mylisz. Naszym celem jest uczynienie ekonomicznych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań automatyzacji dostępnymi dla każdego. Opracowane i wyprodukowane w Kolonii dla całego świata. Wszystko to jest możliwe dzięki motion plastic.

To, czy system automatyzacji jest opłacalny, zależy nie tylko od kosztów zakupu, ale także od kosztów długoterminowych, np. urządzeń peryferyjnych, adaptacji do istniejących maszyn i kosztów montażu. Decydującym czynnikiem jest porównanie zautomatyzowanego systemu produkcji z konwencjonalną produkcją bez robotów.
Zalety automatyzacji i robotyki:
...możliwe dzięki motion plastics
Od automatycznych asystentów zbiorów w rolnictwie po inteligentne rozwiązania dozujące dla handlu i roboty etykietujące dla handlu detalicznego. Rozwiązania automatyzacji są stosowane w każdej branży.
Przekonaj się sam, co jest możliwe dzięki ekonomicznym rozwiązaniom z zakresu robotyki.


System sterowania igus Robot Control to prosty i intuicyjny system do sterowania i programowania robotów. Za pomocą systemu sterowania można sterować różnymi układami kinematycznymi igus.
Bezpłatne, niewymagające licencji oprogramowanie igus Robot Control jest zintegrowane z systemem sterowania, dzięki czemu wykorzystuje jednolitą koncepcję obsługi i spójne usługi komunikacyjne dla wielu komponentów systemu. Twoja korzyść: mniejszy wysiłek związany z planowaniem projektu i szybsze uruchomienie.
Poznaj roboty igus® na żywo na miejscu. Zespół Ekonomicznej automatyzacji objeżdża Europę w postaci roadshow!
Eksperci zademonstrują roboty na żywo i zaprogramują indywidualną aplikację. Uzyskaj poradę we własnej lokalizacji i skorzystaj z okazji, aby zadać konkretne pytania. Przekonaj się o wysokiej jakości naszych rozwiązań automatyzacji.
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu lub projektu? Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tych kanałów:

Zrób więcej za mniej. Przystępne cenowo rozwiązania automatyzacji z tworzywami motion plastics.
Dowiedz się więcej o naszych produktach, potencjalnych oszczędnościach, kompletnych rozwiązaniach i oprogramowaniu dla robotów.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem