Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Materialy multimedialne |
|
Czy masz pytania? Potrzebujesz materialów? Biezace informacje prasowe i material fotograficzny gotowy do publikacji sa dostepne tutaj. Bedziemy wdzieczni równiez za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
Kontakt do prasy Czy dodac Cie do naszej listy mailingowej dotyczacej materialów multimedialnych? |
蜜蜂的启发:蜂窝状电缆去应力元件2017-09-07
igus 再创世界第一:通用型去应力模块节省设计和装配时间 目前,消除电缆应力主要采用的是扎带。将每根电缆单独固定在一条拖链上,通常要耗费大量时间和安装空间。电缆扎带往往消耗率高,并且通常只能使用一次。igus模仿蜂窝结构对拖链的去应力模块进行了一次革新, 节省了设计师的设计和装配时间。 运动塑料专家igus为其拖链系统开发出了独特的蜂窝状去应力模块。电缆和软管可以轻松插入蜂窝状去应力元件, 然后轻轻推动蜂窝外壁,使其紧紧包裹住电缆,从而封闭该模块。这种蜂窝结构可以轻松匹配不同外径的电缆。和常规的电缆扎带和其他去应力方案相比,仅需几秒即可安装完成的蜂窝状去应力模块可以为用户节省约80%的装配时间, 同时可以节省安装空间和保护拖链内的电缆。因为极易于打开、插入和更换电缆,它也比其他方案更加灵活。 通用的去应力模块有两种型号。水平去应力元件 CFU.H 支持多层排布, 每一层均可固定不同尺寸的电缆; 在拖链接头前方拧入,还可用于长行程的固定端。垂直去应力元件 CFU.V 自带锁扣,可固定在拖链接头处; 不同尺寸的电缆均可直接垂直插入。模块采用夹锁锁紧装置,能够有效保护电缆不受机械应力影响。从今年夏天开始,这两种新型的可用于E4.1L系列拖链的去应力模块正式上市。 新型去应力模块和分隔片助力E4.1L成为装配最快的拖链 蜂窝状去应力元件,只是为了获得更快更便捷的装配拖链的创新举措之一。采用这种创新装配方式的igus E4.1L是目前市场上最易填充布线的拖链。在2017年汉诺威工业博览会上,igus也向大家展示了创新的分隔系统,该系统可以根据客户自身需求更便捷地对拖链内部空间进行分隔。此外,新型去应力模块让设计者可以将电缆自由排布在E4.1L拖链内,并轻松进行调整。 |