Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Materialy multimedialne |
|
Czy masz pytania? Potrzebujesz materialów? Biezace informacje prasowe i material fotograficzny gotowy do publikacji sa dostepne tutaj. Bedziemy wdzieczni równiez za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
Kontakt do prasy Czy dodac Cie do naszej listy mailingowej dotyczacej materialów multimedialnych? |
Video: Heavy bridge raised easily with secure energy supply from igus2018-11-12
For ships to pass under the Memorial Bridge, it must be raised by a vertical lifting mechanism. In operation an average speed of 1 m/s is required for a total distance of 40 metres. To reduce maintenance and increase overall reliability, the bridge builders used pre-assembled igus readychains instead of the hanging cables of the original design. The cables, which were harnessed with connectors and fitted in energy chains, were pre-assembled in the nearby igus factory and delivered as ready-to-install systems to be fitted on site. |