Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Materialy multimedialne |
|
Czy masz pytania? Potrzebujesz materialów? Biezace informacje prasowe i material fotograficzny gotowy do publikacji sa dostepne tutaj. Bedziemy wdzieczni równiez za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
Kontakt do prasy Czy dodac Cie do naszej listy mailingowej dotyczacej materialów multimedialnych? |
Innovative Ethernet Cables for tomorrow’s standards2018-12-17
Finding an Ethernet cable that can handle the mechanical demands of industrial applications and still function electrically, in accordance to the various Ethernet protocols, is a major challenge that customers face. It is also difficult, yet critical, for customers to find an Ethernet cable that combines high frequency and bandwidth with extended service life. To meet these requirements, chainflex® Ethernet cables from igus® are highly recommended. These cables meet various criteria, from electrical parameters such as transmission specifications, to mechanical parameters such as linear and torsional movement, reduced bend radii, appropriate temperature ranges, and chemical and oil resistance. |