Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Materialy multimedialne |
|
Czy masz pytania? Potrzebujesz materialów? Biezace informacje prasowe i material fotograficzny gotowy do publikacji sa dostepne tutaj. Bedziemy wdzieczni równiez za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
Kontakt do prasy Czy dodac Cie do naszej listy mailingowej dotyczacej materialów multimedialnych? |
Semi-finished products from igus®: more variety and less wear2013-11-13
iglide round bars and plates from the tribo-polymer specialist igus are becoming more diverse to facilitate user adaptations of individual machine requirements. Because igus semi-finished products are made of tested iglide bearing material, all respective bearings can be calculated in advance with the help of the specially developed expert system. Meanwhile, 10 iglide materials with specific features are available for a wide variety of industries, including food processing and packaging, tobacco, and the healthcare industry. |