Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadnice liniowe drylin®

Ślizg zamiast toczenia - cicha praca, czystość i bezsmarowość
Asortyment bezsmarowych prowadnic liniowych drylin® oparty jest o zasadę "ślizgu zamiast toczenia". Jako powierzchnia ślizgowa stosowane są trybologicznie zoptymalizowane wysokowydajne polimery iglidur®, w połączeniu z materiałami bezkorozyjnymi. Prowadnice liniowe drylin® pracują na sucho, dzięki czemu są bezobsługowe i niewrażliwe na wpływ brudu, wody, substancji chemicznych, gorąca lub uderzeń. Dodatkowo, dzięki zastosowanym materiałom oraz specjalnej konstrukcji charakteryzują się one wyjątkowo cichą pracą. Biorąc pod uwagę wymienione właściwości, prowadnice liniowe drylin® mogą być stosowane w różnorodnych warunkach środowiskowych, włączając w to najbardziej wymagające. System modułowy zapewnia wysoką elastyczność dzięki różnym szynom prowadzącym i oprawom stojakowym.

Produkty

Filtr

Wymagania
Materiał
System

Liczba produktów: 9

Wał aluminiowy drylin® R, wał lity/wydrążony, AWMP
  • Lekkie
  • Doskonały w połączeniu z wkładkami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® J/J200
  • Niskie zużycie łożysk ślizgowych
  • Odporne na korozję
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)

od 28,99 USD/m

13 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
13 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
drylin® R wał ze stali nierdzewnej, EEWM, 1.4034
  • Wysoka odporność na korozję
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Doskonale sprawdza się w zastosowaniach wilgotnych
  • Stal nierdzewna EEWM 1.4034 (X46)

na zapytanie

 
Czas dostawy na zapytanie
Przejdź do strony produktu
drylin® R wał stalowy, SWM, 1.1213
  • Ekonomiczny standard
  • Wysoka nośność
  • Możliwość zastosowania w środowiskach suchych
  • Niski współczynnik tarcia przy współpracy z łożyskami z tworzyw sztucznych
  • Stal 1.1213 (Cf53)

na zapytanie

 
Czas dostawy na zapytanie
Przejdź do strony produktu
Wał aluminiowy drylin® R jako tuba, AWMR
  • Wyjątkowo niska masa
  • Doskonały w połączeniu z wkładkami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® J/J200
  • Niskie zużycie łożysk ślizgowych
  • Odporne na korozję
  • Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)

od 42,45 USD/m

4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
4 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
drylin® R wał stalowy, SWMH, 1.1213, twardo chromowany
  • Ekonomiczny standard
  • Wysoka nośność
  • Możliwość zastosowania w środowiskach suchych
  • Niski współczynnik tarcia przy współpracy z łożyskami z tworzyw sztucznych
  • Stal 1.1213 (Cf53)

na zapytanie

 
Czas dostawy na zapytanie
Przejdź do strony produktu
drylin® R wał ze stali nierdzewnej, EWM, 1.4112
  • Wysoka odporność na korozję
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Doskonale sprawdza się w zastosowaniach wilgotnych
  • Stal nierdzewna,  EWM 1.4112 (X90)

na zapytanie

 
Czas dostawy na zapytanie
Przejdź do strony produktu
drylin® R wał ze stali nierdzewnej, EWMR, 1.4301
  • Wysoka odporność na korozję
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Doskonale sprawdza się w zastosowaniach wilgotnych
  • Stal nierdzewna EWMR 1.4301 (V2A)

na zapytanie

 
Czas dostawy na zapytanie
Przejdź do strony produktu
drylin® R wał ze stali nierdzewnej, EWMS, 1.4571
  • Wysoka odporność na korozję
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Doskonale sprawdza się w zastosowaniach wilgotnych
  • Stal nierdzewna EWMS 1.4571 (V4A)

na zapytanie

 
Czas dostawy na zapytanie
Przejdź do strony produktu
Wał z włókna węglowego drylin® R, CWM
  • Ekstremalnie niska masa.
  • Duża wytrzymałość na zginanie

od 120,00 USD/m

4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
4 in 24 hours
Przejdź do strony produktu

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h