Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
Kalkulator żywotności  
Kalkulator
żywotności

Znajdź odpowiednie łożysko kulkowe i oblicz jego żywotność.
 

Aplikacje xiros®  
Zalecane tylko dla zastosowań poziomych

Poprawa technologii i zmniejszenie kosztów cięcia - Inspiracja na podstawie rzeczywistych aplikacji

xiros® budowa i testy  
Budowa i testy

Polimerowe łożysko kulkowe xiros®, aplikacje, rozwój i testy.
 

Łożyska kulkowe xiros®

Sklep online xiros®  
Lepsza alternatywa dla metalowych łożysk kulkowych - lżejsze i bardziej ekonomiczne kosztowo

Szukasz łożysk, które sprawdzą się w każdych warunkach? Wykonane z polimerów łożyska toczne marki Xiros® to prawdziwie rewolucyjny produkt - zapewniają nie tylko bezobsługową pracę, ale także nie wymagają smarowania. Łożyska xiros® wytrzymują temperatury do +150 stopni Celsjusza, oferując przy tym idealną odporność na korozję. Łożyska kulkowe to propozycja, która sprawdzi się praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. Zapewniają idealne działanie nawet przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych, bardzo dobrze przenosząc przy tym wszelkiego rodzaju obciążenia promieniowe, zarówno duże, jak i małe. Łożyska dostępne w różnych wymiarach Łożyska kulkowe? W igus® znajdziesz je wszystkie! Zobacz nasz katalog polimerowych łożysk do różnych zastosowań. Szeroki wybór wymiarów oraz typów łożysk - oferujemy łożyska kulkowe przewodzące, przeznaczone do wysokich prędkości, odporne na wysokie temperatury czy też wreszcie łożyska transferowe.

xiros® promieniowe łożyska kulkowe  
xiros® promieniowe łożyska kulkowe

Promieniowe łożyska kulkowe xiros® są dostępne w różnych materiałach, np. z dobrą odpornością na chemikalia, o dużej żywotności, z przeznaczeniem do wysokich temperatur oraz do dużych prędkości...
 

xiros® osiowe łożyska  
xiros® osiowe łożyska

Dla pochłaniania sił osiowych łożysko kulkowe xirodur® B180 jest ekstremalnie odporne na czynniki chemiczne, a jednocześnie ekonomiczne i odporne na temperatury do +80 °C

xiros® łożyska kołnierzowe  
xiros® łożyska kołnierzowe

Kołnierzowe łożyska kulkowe i inne konstrukcje z kulkami ze stali nierdzewnej zostały opracowane dla bezobsługowej eksploatacji w przenośnikach taśmowych, popychaczach rolkowych i rolkach prowadzących.
 

Tuba  
Rolki nośne i prowadzące

Tuby z aluminium lub węglowe z bezobsługowymi i ekonomicznymi kołnierzowymi łożyskami kulkowymi wykonanymi z xirodur® B180.

xiros® w połączeniu z igubal®  
xiros® w połączeniu z igubal®

Kombinacja polimerowych łożysk kulkowych xiros® i opraw igubal® dla bezobsługowej eksploatacji w przenośnikach taśmowych, popychaczach rolkowych i rolkach prowadzących.

Pozostałe rodzaje  
Pozostałe rodzaje

Więcej polimerowych łożysk bezsmarowych i bezobsługowych dla wielu zastosowań, gdzie zwykłe łożyska kulkowe wykonane z metalu nie są skuteczne.
 

Nowości 2015  
Nowości 2016

Bezsmarowne łożyska kulkowe xiros®: nowa standardowa oferta produktów dla profilowanych wałków, z uszczelnieniem labiryntowym...

xiros® 3D CAD  
xiros® 3D CAD

Dane 3D CAD są dostpne do pobrania w różnych formatach.
 

xiros® materiał  
xiros® materiał

Materiał xiros® - dane materiałowe dla igumid G, xirodur® B180, xirodur® A500, xirodur® C160 i xirodur® F180

xiros® kontakt  
xiros® eksperci

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie użycia łożysk kulkowych xiros® z tworzyw sztucznych prosimy o kontakt.

Łożyska ślizgowe iglidur®  
Łożyska kulkowe w eksploatacji
Przenośnik rolkowy i podwieszany system szynowy

Bezsmarowne, ciche, obliczalne

Rozwiązania dla przemysłu  
Rozwiązania dla przemysłu

Wprowadzenie do naszych kabli z odpowiednimi produktami dla Państwa działałności.