Zmień język :


Jak uniknąć niepożądanych zanieczyszczeń w laboratoriach?
Metalowe nakrętki śrub pociągowych są nadal standardem w technologii medycznej. Większość z nich wymaga jednak regularnego smarowania i konserwacji. Cząsteczki kurzu i brudu mogą dobrze przylegać do stosowanego smaru. Prowadzi to do znacznego zanieczyszczenia i znacznie większego zużycia w porównaniu z systemem pracującym na sucho. Ponadto metalowa nakrętka śruby pociągowej może szybko korodować w wilgotnym środowisku.
Bezsmarowna i bezobsługowa technologia śrub pociągowych drylin® jest stosowana w technologii medycznej i ma wiele przekonujących zalet. Są całkowicie bezsmarowne i bezobsługowe, a także mogą być używane w środowiskach korozyjnych bez żadnych problemów.

Jak technologia śrub pociągowych igus® może obniżyć koszty urządzeń rehabilitacyjnych
Metalowe nakrętki gwintowane są droższe w zakupie niż nakrętki gwintowane z tworzywa sztucznego. Zastępując metalowe nakrętki gwintowane technologią dryspin® o tych samych wymiarach połączenia, można zaoszczędzić do 50,9% na kosztach zakupu. Testy wykazały, że stopień zużycia można zmniejszyć nawet o 25%, a żywotność wydłużyć o 30%.
Dowiedz się więcej o tym, jak możesz ulepszyć technologię swojej aplikacji medycznej i jednocześnie obniżyć koszty:
dryspin® technologia śruby pociągowej

Nasza nakrętka redukująca luz może pomóc
Oprócz właściwego doboru materiału, mechanizm wstępnego naprężenia okazał się skutecznym środkiem redukującym niepożądany luz osiowy. Istnieją trzy warianty z naprężeniem wstępnym dla naszych dryspinów® z gwintem stromym i trapezowym:
► nakrętka śruby pociągowej bez luzu
► Nakrętka śruby pociągowej o niskim luzie
► Nakrętka śruby pociągowej AB
Technologia w górę

Ocena testu zużycia wymiaru 10x3 wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 wykazała, że nasz gwint dryspin® Ds10x3 może osiągnąć do 25% mniejszy stopień zużycia, do 25% dłuższą żywotność i wyższą wydajność w porównaniu z konkurencją i gwintem trapezowym Tr10x3.

Większe odległości między poszczególnymi gwintami dryspin® zwiększają udział (współczynnik 1,3) zoptymalizowanego trybologicznie polimeru w gwintach. Bardziej odporny na zużycie materiał i wyższy stopień wydajności decydują o żywotności, która jest do 5 razy dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych gwintów stromych.

Od sprzętu laboratoryjnego i szpitalnego po systemy rehabilitacyjne - smarowanie i bezobsługowość napędów śrubowych umożliwia ich stosowanie w prawie wszystkich obszarach medycznych.
Dzięki zastosowaniu trioblogicznie zoptymalizowanych wysokowydajnych polimerów iglidur® kurz i brud nie przywierają do napędu śrubowego. Technologia dryspin® jest również o krok do przodu w wilgotnym środowisku: jest w 100% odporna na korozję. Gwarantuje to płynną pracę przez cały okres użytkowania. Odkryj bezobsługową pracę na sucho w sklepie internetowym z technologią śrub pociągowych dryspin®.

Placówki medyczne, takie jak szpitale, sale operacyjne lub laboratoria, często muszą być szczególnie ciche. W związku z tym części zainstalowane w tych aplikacjach muszą pracować cicho. Również w tym przypadku technologia dryspin® okazała się doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych metalowych napędów śrubowych.
Zaokrąglona geometria boku zęba zmniejsza powierzchnię styku między gwintowanym wrzecionem a nakrętką śruby pociągowej. W rezultacie śruby pociągowe dryspin® pracują niemal bezgłośnie i bez wibracji, nawet pod obciążeniem. Nasz sklep z gwintami oferuje szeroką gamę różnych kształtów i rozmiarów śrub pociągowych.

Zastosowania medyczne muszą spełniać wysokie wymagania, takie jak przydatność do pomieszczeń czystych, odporność na media itp. Koszty wymaganych małych części są odpowiednio wysokie.
Technologia dryspin® robi wrażenie w porównaniu kosztów. Nie tylko wyróżnia się na tle swoich metalowych odpowiedników dzięki licznym zaletom technicznym, ale jest również o 50,9% tańsza.

Dzięki ekspertowi możesz szybko znaleźć odpowiednią część systemu gwintowania do swojego zastosowania i otrzymać oświadczenie o oczekiwanej żywotności.
Za pomocą konfiguratora można szybko znaleźć odpowiednie wrzeciono gwintowane i dostosować trzpienie po obu stronach. Aplikacja generuje zwymiarowany rysunek konfiguracji bezpośrednio dla użytkownika.
Własny napęd śrubowy z najważniejszymi informacjami dla technologii medycznej w skrócie:
► Bezsmarowe i bezobsługowe
Wyższa wydajność i dłuższa żywotność
Odporność na media
Cicha, bezwibracyjna praca dzięki zaokrąglonej geometrii zębów
Żywotność można obliczyć online
drukarki 3D | maszyny vendingowe | technologia kolejowa | maszyny budowlane | technologia fasadowa | technologia płynów |
| Przemysł napojów | przemysł drzewny |technika kamer |przemysł spożywczy |technika medyczna |modelarstwo |
| Meble & Wzornictwo przemysłowe | Roboty | Technologia solarna | przemysł tekstylny | przemysł opakowaniowy | i wiele więcej.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem