Nakrętki śruby pociągowej o niewielkim luzie

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia niepożądanego luzu osiowego?

Czym w ogóle jest luz osiowy?

Czym jest luz osiowy?

Jakie opcje oferuje w tym przypadku asortyment produktów igus?

Nakrętki śruby pociągowej o niewielkim luzie

Nakrętka śruby pociągowej z zerowym luzem

  • Minimalny luz osiowy przez cały okres żywotności
  • Bardziej precyzyjne pozycjonowanie i ruchy wprowadzające
  • W przypadku gwintów wielozwojnych
  • Kołnierzowa nakrętka śruby pociągowej
  • Kierunek gwintu: Prawy
  • Materiał: iglidur J

Bezluzowe: Dane techniczne

GwintMaks. statyczne osiowe F [N]Maks. moment obrotowy biegu jałowego (ze sprężyną)170) od [Nm]Nr artykułu
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35x2,54750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500,01-0,03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500,01-0,04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12,7x12,75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

Nakrętka śruby pociągowej z obciążeniem wstępnym

  • Do gwintów wielozwojnych do średnicy gwintu 6,35 mm
  • Cylindryczna nakrętka śruby pociągowej z kołnierzem
  • Kierunek gwintu: prawy
  • Materiał: iglidur J

Obciążenie wstępne nakrętki śruby pociągowej: Dane techniczne

GwintMaks. statyczne osiowe F [N]maks. moment obrotowy biegu jałowego (ze sprężyną) od [Nm]Nr artykułu
Ds6,35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6,35X1
Ds6,35x2,54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x6,35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

Nakrętka śruby pociągowej o niskim luzie

  • Zmniejszony luz osiowy dzięki obwodowemu naprężeniu promieniowemu
  • Bardzo cicha praca dzięki redukcji możliwych wibracji
  • Ekonomiczna alternatywa dla nakrętek bezluzowych
  • W przypadku gwintu wielozwojnego i trapezowego do średnicy gwintu 14 mm
  • Nakrętka śruby pociągowej z kołnierzem
  • Kierunek gwintu: prawy
  • Materiał: iglidur J

Nakrętka śruby pociągowej o niskim luzie: Dane techniczne

Gwint wielozwojny dryspin

GwintMaks. statyczne osiowe F [N]maks. moment obrotowy biegu jałowego (z o-ringiem) od [Nm]Nr artykułu
Ds6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

Nakrętka trapezowej śruby pociągowej dryspin

Gwint pojedynczyMaks. statyczne osiowe F [N]maks. moment obrotowy biegu jałowego (z o-ringiem) od [Nm]Nr artykułu
Tr8x1,5750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

Wielokrotna nakrętka trapezowej śruby pociągowej dryspin

Gwint wielokrotny
Tr06x2P1400,01-0,03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

Nakrętka śruby pociągowej zabezpieczająca przed luzem

  • Redukcja hałasu i wibracji
  • Do gwintów trapezowych o średnicy do 24 mm
  • Cylindryczne i kołnierzowe nakrętki śrub pociągowych
  • Kierunek gwintu: prawy i lewy
  • Materiał: iglidur J i iglidur R

Nakrętka śruby pociągowej z zabezpieczeniem przed luzem: Dane techniczne

Cylindryczna nakrętka trapezowa śruby pociągowej

GwintEfektywna powierzchnia podparcia [mm2]Maks. statyczne osiowe F [N]Nr artykułu
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961,188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042,111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052,714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313,393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6214,863JSRM-AB-2220-TR24X5

Nakrętka śruby pociągowej trapezowej z kołnierzem

Gwint iglidur® JEfektywna powierzchnia podparcia [mm2]Maks. statyczne osiowe F [N]Nr artykułu
Tr10x23531,060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341,001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961,188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711,414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131,838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042,111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052,714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313,393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6214,863JFRM-AB-2220-TR24X5

Cylindryczna nakrętka trapezowa śruby pociągowej iglidur R

Gwint iglidur® REfektywna powierzchnia podparcia [mm2]Maks. statyczne osiowe F [N]Nr artykułu
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041,056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6212,432RSRM-AB-2220-TR24X5

Nakrętka trapezowa śruby pociągowej iglidur R

Gwint iglidur® REfektywna powierzchnia podparcia [mm2]Maks. statyczne osiowe F [N]Nr artykułu
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041,056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6212,432RFRM-AB-2220-TR24X5

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa