Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Oś z, napęd z dłuższym skokiem dla bezsmarownych wysięgnikowo-ramiennych osi drylin®

Skok x2 dla suwnic

GRW  

Moduł liniowy drylin® GRW-0630 z dynamiczną listwą i kołem zębatym sprawdził się jako oś Z w licznych konstrukcjach portalowych. Dzięki wydłuzeniu skoku do maks. 300 mm, dostępny obszar roboczy powiększony został do 100 %. W systemie, gotowe do podłączenia, dostępne z magazynu są zestawy z silnikami krokowymi NEMA 17 are available from stock. Układy kilkuosiowe drylin® E mogą być teraz konfigurowane z nową osią GRW.

Bezpośrednie przenoszenie ciężarów przez wózek

Konstrukcja kompaktowa

Dla obciążeń aż do 10N

Mozliwe jest również zamocowanie silników krokowych NEMA


Typowe zastosowania:Technika inspekcyjna, systemy przeładunku towarów, zautomatyzowane maszyny, aplikacja pick & place

GRW  
GRW  
GRW  

Program dostawy:

Wymiary [mm]
Nr artykułu Skok maks. Maks. obciążenie osiowe [N] Posuw mm/obr A -0,3 A1 H E1 ±0,15 E2 ±0,15
 GRW-0630-B 300 10 44 54 80,5 20 45 40 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Nr artykułu l hw f lt AM tg E3 E4 sg
 GRW-0630-B 110,5 42,5 4 15 121,4 M4 20 42,5 M4-8
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Czasy dostawy  
Dostawa

2-3 dni

Więcej informacji: