Zmień język :


Problem: Każdego roku do oceanów na całym świecie trafia osiem milionów ton polimerów. Utracone w ten sposób zasoby są warte około 80 miliardów dolarów. Do tej pory większość polimerów była spalana, a tylko 14% poddawano recyklingowi. Na całym świecie zawsze pozostają odpady zmieszane. W przypadku nietechnicznych tworzyw sztucznych jest ich od 100 do 1000 razy więcej.
Rozwiązanie: W 2007 roku firma Mura Technology Limited opracowała nową metodę recyklingu chemicznego i testowała ją przez ponad dziesięć lat w zakładzie pilotażowym w Australii — tzw. hydrotermalną metodę recyklingu polimerów (HydroPRS). Rozwiązanie to zostało następnie przemianowane na HydroPRT, co oznacza „technologię hydrotermalnego recyklingu polimerów”.
Technologia HydroPRT pozwala w ciągu 30 minut przekształcić odpady z polimerów, które zazwyczaj nie nadają się do recyklingu, z powrotem w ropę. Metoda ta jest znacznie bardziej efektywna pod względem wykorzystania zasobów niż wydobycie ropy naftowej, ponieważ pozwala zaoszczędzić nawet pięć baryłek ropy na każdą tonę przetworzonych odpadów z polimerów. Do oddzielenia komórek i ponownego ich połączenia wykorzystywana jest jedynie woda, wysokie temperatury oraz odpowiednie ciśnienie. Już jeden zakład jest w stanie przetworzyć 20 000 ton polimerów rocznie, zmniejszając emisję CO₂ o 28 180 ton. Odpowiada to rocznemu zużyciu 5983 samochodów lub rocznemu zapotrzebowaniu na energię dla 4914 gospodarstw domowych. W perspektywie długoterminowej moce produkcyjne zakładu mają jednak zostać potrojone.
W przyszłości recykling chemiczny pokaże swoje zalety tam, gdzie konwencjonalny recykling nie będzie mógł się dalej rozwijać. Aby wesprzeć firmę Mura w fazie rozruchu i pomóc tej technologii w osiągnięciu globalnego przełomu, firma igus zainwestowała w styczniu 2020 r. 4 miliony funtów (4,7 miliona euro), a w marcu 2021 r. zwiększyła swoją inwestycję do łącznej kwoty 5 milionów euro. Dzięki temu wsparciu oraz nawiązaniu i rozszerzeniu kolejnych partnerstw firma Mura mogła rozpocząć budowę pierwszej komercyjnej elektrowni HydroPRT. Inwestycja ta powstaje na terenie kompleksu przemysłowego Wilton International w Teesside, w północno-wschodniej Anglii.
Film przedstawia proces odzyskiwania ropy naftowej z technologii HydroPRT
Od kwietnia 2021 r. kolejnym partnerem jest Dow Chemical, druga co do wielkości firma chemiczna na świecie. Współpraca ta przyczyni się do dalszego rozwoju i upowszechnienia najnowocześniejszego procesu recyklingu firmy Mura. Firma Dow wykorzysta nowo pozyskane surowce do opracowania nowych polimerów przeznaczonych do opakowań żywności oraz innych produktów opakowaniowych, które ostatecznie zostaną poddane recyklingowi i ponownie wprowadzone do globalnych łańcuchów dostaw.
Proces ten jest planowany w następujący sposób: firmy zajmujące się odpadami dostarczają je z tworzyw sztucznych, aby osiągnąć swoje cele w zakresie recyklingu. Następnie otrzymuje się ropę, która jest dostępna w cenie podobnej do oleju kopalnego. W pierwszej fazie w Teesside mają zostać zbudowane cztery katalityczne reaktory hydrotermalne, aby przetwarzać ponad 80 000 ton odpadów z plastiku rocznie. Ponadto planowane jest otwarcie kolejnych zakładów m.in. w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Azji.
Film przedstawiający duży plac budowy w Anglii
W kwietniu 2021 roku firma Mura Technology rozpoczęła budowę pierwszego w Anglii zakładu na dużą skalę zajmującego się recyklingiem nieposortowanych odpadów z polimerów. Pierwsza instalacja na miejscu miała miejsce 15 lipca 2022. Uroczyste otwarcie odbyło się 26 października 2023 r., kiedy to inwestorzy, partnerzy i sympatycy po raz pierwszy mieli okazję obejrzeć zakład. W rzeczywistości zostanie oddany do użytku w 2026 roku.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem