Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® A200
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,14
Kolor
biały
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wagowo
1,5
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
7,6
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,10 - 0,40
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,09
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
2.500
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
116
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
54
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
18
Twardość Shore D
81
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+80
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+170
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® A200 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® A200 nadają się do użytku w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Są zatem idealnym rozwiązaniem dla punktów łożyskowania w maszynach dla przemysłu spożywczego, sprzęcie medycznym, małych urządzeniach gospodarstwa domowego i innych. Ponadto iglidur® A200 charakteryzuje się zdolnością do osadzania brudu i cichą pracą. Wysoka odporność na ścieranie, niewrażliwość na zabrudzenia i możliwość pracy na sucho pozwalają zrezygnować ze zwykłego, kosztownego hermetyzowania smarowanych łożysk.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (18 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy stanowi parametr mechaniczny materiału. Na tej podstawie nie można wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A200 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność.
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste iglidur® A200 pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym zalecanym nacisku powierzchniowym wynoszącym 18 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 2%. Odkształcenie plastyczne można pominąć do tego obciążenia promieniowego. Zależy to jednak również od czasu trwania obciążenia.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Współczynnik tarcia zmienia się wraz ze wzrostem obciążenia, podobnie jak odporność na zużycie (wykresy 04 i 05).

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® A200
suchy
Smar
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,1 - 0,4
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® A200 względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wału
Wykresy 06 i 07 przedstawiają wyniki testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami wykonanymi z iglidur® A200. Przy ruchach obrotowych pod obciążeniem p = 2 MPa zużycie łożysk iglidur® A200 jest większe niż przy ruchach obrotowych pod tym samym obciążeniem. Wał wykonany ze stali węglowej HR jest tutaj pozytywnym wyjątkiem.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem