Zmień język :
Dane techniczne
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® G1
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,58
Kolor
szary
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,2
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
1,7
współczynnik tarcia dynamicznego o stal
µ
0,10 - 0,29
wartość pv, maks. (na sucho)
MPa - m/s
0,60
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
11.486
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w temperaturze +20°C
MPa
178
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
115
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (+20°C)
MPa
91
Twardość Shore D
81
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+180
Górna temperatura zastosowania krótkotrwała
°C
+220
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
przewodność cieplna
[W/m · K]
0,25
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C)
[K-1 · 10-5]
3,7
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 109
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 109
DIN 53482
Tabela 01: Właściwości materiału

Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożyska ślizgowego iglidur® G1 o grubości ścianki 1 mm pracującego na sucho względem stalowego wału w temperaturze +20°C, zamontowanego w stalowej obudowie.
**Oś X = prędkość powierzchni [m/s]**Oś Y = obciążenie [MPa]
Profil wymagań jest wymagający: kompleksowy dalszy rozwój udanego, wszechstronnego klasyka iglidur® G. Osiągnięto to przede wszystkim w zakresie absorpcji wilgoci, specyfikacji termicznej i konsekwentnie poprawianej odporności na zużycie. Jedynie pod względem odporności na uderzenia, wstrząsy i obciążenia krawędziowe nie udało się dorównać wytrzymałości iglidur® G.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (91 MPa przy +20 °C)
**X = temperatura [°C]**Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® G1 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność. Przy długoterminowej dopuszczalnej temperaturze zastosowania +180 °C, dopuszczalny nacisk powierzchniowy wynosi około 40 MPa. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków dotyczących trybologii.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
**X = obciążenie [MPa]**Y = odkształcenie [%]
Wykres 03 przedstawia odkształcenie sprężyste igliduru® G1 przy obciążeniach promieniowych. Odkształcenie plastyczne jest minimalne do ciśnienia około 100 MPa. Jest ono jednak również zależne od czasu eksploatacji.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 1MPa
**X = prędkość powierzchni [m/s]**Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Współczynnik tarcia μ łożyska ślizgowego zależy między innymi od prędkości powierzchniowej i obciążenia (wykres 04 i 05).

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
**X = obciążenie [MPa]**Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® G1
suchy
Smar
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,13 - 0,32
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia o stal
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Wykres 06: Zużycie, obrót z różnymi materiałami wału, ciśnienie, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = materiał wału****Y = zużycie [μm/km]
Materiały wału
Tarcie i zużycie są również w dużym stopniu zależne od współpracującego partnera. Zbyt gładkie wały zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. Szlifowana powierzchnia o średnim wykończeniu Ra = 0,8 μm najlepiej nadaje się do iglidur® G1. Wykres. 06 pokazuje rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® G1. Można zauważyć, że iglidur® G1 osiąga dobre lub bardzo dobre wyniki zużycia ze wszystkimi materiałami wałów. Rodzaje stali nierdzewnej są najbardziej narażone na nieznaczne pogorszenie wyników. 07 porównuje zużycie obrotowe i wahliwe. Podobnie jak w przypadku wielu materiałów iglidur®, wskaźnik zużycia jest lepszy podczas obrotu.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem