Materiały iglidur® do uniwersalnych zastosowań

iglidur G — klasyczny, wszechstronny materiał

  • Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania +130,00°C
  • Maksymalna krótkotrwała temperatura aplikacji +220,00°C
  • Minimalna długotrwała temperatura aplikacji -40,00°C
  • Maksymalny nacisk powierzchniowy (przy +20°C/68°F) 80,00 MPa
  • Twardość w skali Shore D 81
  • Nie przewodzi prądu elektrycznego
Granulat materiału w postaci kopca małych plastikowych granulek.

iglidur G1 — jeszcze bardziej uniwersalny

  • Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania +180,00°C
  • Maksymalna krótkotrwała temperatura aplikacji +220,00°C
  • Minimalna długotrwała temperatura aplikacji -40,00°C
  • Maksymalny nacisk powierzchniowy (przy +20°C/68°F) 91,00 MPa
  • Twardość w skali Shore D 81
  • Nie przewodzi prądu elektrycznego
Granulat z materiału.

iglidur M250 — wytrzymały, wszechstronny produkt zgodny z normą DIN ISO 2795

  • Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania +80,00°C
  • Maksymalna temperatura krótkotrwałego stosowania +170,00°C
  • Minimalna długotrwała temperatura aplikacji -40,00°C
  • Maksymalny nacisk powierzchniowy (przy +20°C/68°F) 20,00 MPa
  • Twardość w skali Shore D 79
  • Nie przewodzi prądu elektrycznego
Granulat materiału w postaci czarnych granulek tworzywa sztucznego.

iglidur P210 — specjalista do zastosowań obrotowych, tocznych i nie tylko

  • Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania +100,00°C
  • Maksymalna temperatura krótkotrwałego stosowania +160,00°C
  • Minimalna długotrwała temperatura aplikacji -40,00°C
  • Maksymalny nacisk powierzchniowy (przy +20°C/68°F) 50,00 MPa
  • Twardość w skali Shore D 75
  • Nie przewodzi prądu elektrycznego
Granulat materiału z beżowymi granulkami tworzywa sztucznego.

iglidur® P — ekonomiczny wszechstronny produkt do zastosowań zewnętrznych

  • Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania +130,00°C
  • Maksymalna temperatura krótkotrwałego stosowania +200,00°C
  • Minimalna długotrwała temperatura aplikacji -40,00°C
  • Maksymalny nacisk powierzchniowy (przy +20°C/68°F) 50,00 MPa
  • Twardość w skali Shore D 75
  • Nie przewodzi prądu elektrycznego
Czarne granulki z tworzywa.

iglidur K — wszechstronny i ekonomiczny

  • Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania +170,00°C
  • Maksymalna krótkotrwała temperatura aplikacji +240,00°C
  • Minimalna długotrwała temperatura aplikacji -40,00°C
  • Maksymalny nacisk powierzchniowy (przy +20°C/68°F) 50,00 MPa
  • Twardość w skali Shore D 72
  • Nie przewodzi prądu elektrycznego
Beżowy granulat materiałowy do iglidur H1.

iglidur GLW — niedrogi materiał dla produkcji wielkoseryjnej

  • Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania +100,00°C
  • Maksymalna temperatura krótkotrwałego stosowania +160,00°C
  • Minimalna długotrwała temperatura aplikacji -40,00°C
  • Maksymalny nacisk powierzchniowy (przy +20°C/68°F) 80,00 MPa
  • Twardość w skali Shore D 78
  • Nie przewodzi prądu elektrycznego
Czarne granulki z tworzywa.
Zestaw próbek iglidur improves z próbkami łożysk i tablicami porównawczymi.

Bezpłatny zestaw próbek łożysk ślizgowych

Ślizgowe łożyska iglidur pod lupą.

Tak działają materiały iglidur®

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa