Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® P
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,58
Kolor
kolor czarny
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,2
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
0,4
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,06 - 0,21
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,39
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
5.300
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
120
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
66
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
50
Twardość Shore D
75
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+130
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+200
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® P o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska iglidur® P zapewniają użytkownikowi ekonomiczne, bezobsługowe łożyska ślizgowe. W porównaniu z iglidur® G, łożyska ślizgowe wykonane z iglidur® P lepiej nadają się do ruchów obrotowych i dużych obciążeń.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (50 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy stanowi parametr mechaniczny materiału. Nie można go wykorzystywać do wyciągania wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® P maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę korelację.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste igliduru® P pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym zalecanym ciśnieniu powierzchniowym 50 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 4%.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Współczynnik tarcia maleje wraz ze wzrostem obciążenia, podobnie jak odporność na zużycie (wykresy 04 i 05). Łożyska ślizgowe iglidur® P osiągają wyraźny minimalny współczynnik tarcia dla wałów o wykończeniu powierzchni od 0,1 do 0,2 μm. Zarówno gładsze, jak i bardziej chropowate wały znacznie zwiększają tarcie.

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® P
Suchy
tłuszcz
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,06 - 0,21
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® P względem stali
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wału
Wykres. 06 przedstawia rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi iglidur® P. Łożyska iglidur® P z wałami ze stali węglowej Cf53 i HR wykazują bardzo niskie zużycie podczas ruchów obrotowych. W przeciwieństwie do tego, łożyska zużywają się bardziej niż inne materiały wałów, zwłaszcza w przypadku wałów chromowanych na twardo, nawet w niższym zakresie obciążeń. Na przykład przy obciążeniu 2 MPa, Cf53 jest sześciokrotnie lepszy od 304 SS. Jednak podczas ruchów obrotowych wał z miękkiej stali węglowej "" HR jest znacznie mniej korzystny niż wały z materiałów hartowanych, a nawet niż wały z 304 SS.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem