Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® UW500
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,49
Kolor
czarny
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wagowo
0,1
DIN 53495
maks. Absorpcja wody3)
% wagowo
0,5
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
μ
0,20-0,36
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,35
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
16.000
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
260
DIN 53452
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
140
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
140
Twardość Shore D
86
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+250
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+300
Górna krótkotrwała temperatura otoczenia1)
°C
+300
Niższa temperatura stosowania
°C
-100
przewodność cieplna
W/m x K
0,60
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
K-1 x 10-5
4
DIN 53753
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
< 109
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa2)
Ω
< 109
DIN 53482

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® UW500 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska ślizgowe iglidur® UW500 zostały opracowane do zastosowań podwodnych w wyższych temperaturach. Przykłady obejmują pompy wodne w inżynierii motoryzacyjnej, ale także w technologii medycznej i dziedzinach pokrewnych. Informacje zawarte w tym rozdziale opisują łożyska ślizgowe iglidur® UW500 do pracy na sucho, chyba że wyraźnie zaznaczono pracę pod wodą.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (140 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® UW500 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność.
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste łożysk iglidur® UW500 pod obciążeniem promieniowym.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
tarcie i zużycie
Wykresy. Wykresy 04 i 05 przedstawiają współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur® UW500 w funkcji prędkości poślizgu i obciążenia. Tarcie i zużycie są również w dużym stopniu zależne od współpracującego partnera. Idealne są powierzchnie szlifowane o średnim wykończeniu powierzchni Ra od 0,1 do 0,4.

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® UW500
suchy
Smar
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® UW500 względem stali
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wału
Wykres 06 przedstawia rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które przeprowadzono z łożyskami ślizgowymi iglidur® UW500.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem