Materiały do wysokich temperatur baner

Co mogą zrobić materiały iglidur® do wysokich temperatur?

  • Do 150 MPa ciśnienia statycznego
  • Dla temperatur od -100°C do +250°C w trybie pracy ciągłej
  • Uniwersalna odporność chemiczna
  • Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
Materiał iglidur® X
  • Żywotność do sześciu razy wyższa niż w przypadku iglidur® X
  • Temperatura pracy ciągłej do +250°C
  • Do 50% lepszy montaż na wcisk w porównaniu z iglidur® X
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
Materiał iglidur® X6
  • Odporność na zużycie i uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach
  • Bardzo odporne na zużycie, szczególnie przy dużych obciążeniach
  • Wysoka odporność termiczna
  • Do ekstremalnych obciążeń
Materiał iglidur® Z
  • Ekstremalna odporność na zużycie w połączeniu z miękkimi wałami i wysokimi temperaturami do +200°C
  • Dobra odporność chemiczna
  • Wysoka elastyczność
Materiał iglidur® V400
  • Wytrzymuje ciągłe temperatury do +180°C
  • Wysoka odporność na media
  • Odporność na korozję
  • Odpowiedni do środowisk wilgotnych
Materiał iglidur® HSD350
  • Do stosowania pod wodą w wysokich temperaturach
  • Do szybkich i ciągłych ruchów
  • Nie wymaga smarowania i konserwacji
Materiał iglidur® UW500
  1. Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania
  2. Maks. zalecany nacisk powierzchniowy przy +20°C
  3. Najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, obracanie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa