Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® V400
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,51
Kolor
biały
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,1
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
0,2
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
μ
0,15-0,20
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,50
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
4.500
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
95
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
47
DIN 53452
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
45
Twardość Shore D
74
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+200
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+240
Niższa temperatura stosowania
°C
-50
przewodność cieplna
W/m x K
0,24
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® V400 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska iglidur® V400 nie są przystosowane do wysokich ciśnień lub maksymalnych obciążeń statycznych. Charakteryzują się jednak wysoką odpornością na zużycie do maksymalnego zalecanego nacisku powierzchniowego.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (40 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® V400 spada wraz ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tę zależność.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Ponadto granica dopuszczalnego obciążenia w temperaturze +100 °C jest nadal bardzo wysoka i wynosi 20 MPa. Wysoka elastyczność jest również pokazana na wykresie 03.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Współczynnik tarcia zależy od obciążenia łożyska (wykresy 04 i 05). Ponadto współczynniki tarcia iglidur® V400 są bardzo równomierne. Żaden inny materiał łożyskowy iglidur®® nie wykazuje mniejszego rozrzutu współczynnika tarcia w testach laboratoryjnych, nawet przy zmianie materiału wału.

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® V400
suchy
Smar
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® V400 względem stali
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wału
Wpływ materiału wału na odporność na zużycie jest większy niż wpływ tarcia. Znaczne różnice mogą występować nawet przy niskich obciążeniach (0,75 MPa), jak pokazuje wykres. Łożyska ślizgowe iglidur® V400 są również lepsze od łożysk obrotowych pod względem zużycia w zastosowaniach obrotowych (wykres. 07).

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem