Cobots

Liczba produktów: 21

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
od 21 839,95 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
od 18 714,80 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu

ReBeL cobot 4 DOF

Product information
  • Number of axes: 4
  • Load capacity (max.): 3 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 495 mm 
  • Nominal reach: 350 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 6.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
od 15 599,95 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu
Nowy

ReBeL KID

Product information
  • Number of axes: 5
  • Payload (Max): 0.5kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: 313.6mm max
  • Own weight: 4 kg
  • Possible area of application: training centers, universities, teaching, educational institutions
  • Control: Plug and Play or Open Source variant
od 18 194,80 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu

W pełni zintegrowana przekładnia falowa ReBeL | Rozmiar montażowy 105

  • W pełni zintegrowana przekładnia indywidualna z silnikiem, układem sterowania i enkoderem
  • wyjście z enkoderem i kołnierzem montażowym
  • Bezszczotkowy silnik prądu stałego (wirnik zewnętrzny)
  • Płytka sterownika silnika CAN-BUS
  • O 25% lżejsze niż konwencjonalne przekładnie falowe, dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów igus®
od 3 337,20 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
4 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu

W pełni zintegrowana przekładnia falowa ReBeL | Rozmiar montażowy 80

  • W pełni zintegrowana przekładnia indywidualna z silnikiem, układem sterowania i enkoderem
  • wyjście z enkoderem i kołnierzem montażowym
  • Bezszczotkowy silnik prądu stałego (wirnik zewnętrzny)
  • Płytka sterownika silnika CAN-BUS
  • O 25% lżejsze niż konwencjonalne przekładnie falowe, dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów igus®
od 2 308,38 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
od 943,12 PLN/szt.
8 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
8 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
od 1 404,68 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
od 5 947,76 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
od 5 150,60 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdz do strony produktu
Nowy

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
od 9 568,00 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdz do strony produktu

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
od 2 594,80 PLN/szt.
8 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
7 w 24-48 godzin
1 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
od 358,80 PLN/szt.
5 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 2-3 tygodnie
Przejdz do strony produktu

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
od 25 844,00 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdz do strony produktu

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
od 337,27 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdz do strony produktu

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.