Łożysko stojakowe - Sklep igus®

 

bezobługowa pracy na sucho

Wysoko sztywność

Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa

Kompensacja nieosiowości

Odporne na chemikalia

Bardzo mała masa



igubal® łożyska stojakowe są bardzo łatwe w montażu, kompensują błędy i zapobiegają nieliniowościom.

Obszar zastosowań

igubal® łożyskan stojakowe idealnie kompensują nieosiowości, momenty gnące, ugięcia poprzez swoja kulista samonastawność. Główny obszar zastosowań to wszędzie tam, gdzie problemy te wymagają specjalnych konstrukcji.


Tolerancje

Bezobsługowe łożyska stojakowe igubal® mają tolerancję średnicy wewnętrznej E10. Wałek powinien mieć tolerancję od h6 do h9. Luz łożyskowy jest kompensowany poprzez rozszerzalność cieplną łożyska podczas nagrezewania.


Montaż

Łożyska stojakowe igubal® są zaprojektowane do montażu dwoma śrubami. Dokładne ustawienie łożyska nie jest konieczne dzięki jego samonastawności.


Program dostawy

Łożyska stojakowe igubal® są dostepne pod wałki od 5 do 50 mm. Prosimy o kontakt w razie pytan o inne wymiary i czasy dostaw.

Kiedy należy używać?

Gdy wymagana jest odporność na substancje chemiczne

Gdy wymagana jest niedroga alternatywa

Gdy wymagane są łożyska odporne na zabrudzenia

Gdy należy skompensować nierówności

Gdy wymagane są w pełni dzielone komponenty

Kiedy nie należy używać?

Gdy dominują temperatury powyżej +80°C

Gdy wymagany jest zintegrowany kołnierz

Gdy wymagane są wymiary powyżej 50 mm

Gdy zastosowana będzie prędkość obrotu przekraczająca 0,5 m/s

igubal® łożysko stojakowe, mm/cale

Wymiarowa seria K w mm lub calach

igubal®  łożysko stojakowe, mm/cale    

igubal® łożysko stojakowe KSTM-GT

Wymiarowa seria K, duże wymiary

igubal®  łożysko stojakowe KSTM-GT    

igubal® łożysko stojakowe ESTM

Wymiarowa seria E

igubal® łożysko stojakowe ESTM    

igubal® łożysko stojakowe ESTM-SL

Wymiarowa seria E, wąskie wymiary

igubal®  łożysko stojakowe ESTM-SL    

Łożysko ślizgowe dzielone igubal® AD-01-ESTM

Przejściówka do łożysk ślizgowych dzielonych, wymiarowe serii E

Łożysko ślizgowe dzielone igubal® AD-01-ESTM    

Łożysko ślizgowe dzielone ESTM-GT..-GT

Wymiarowe seria E z obudową dzieloną i dzieloną kalotą

Łożysko ślizgowe dzielone ESTM-GT..-GT    

Łożysko ślizgowe dzielone ESTM-GT

Łożysko ślizgowe dzielone igubal® ESTM-GT z otworem cylindrycznym

Łożysko ślizgowe dzielone ESTM-GT    

Łożysko ślizgowe dzielone igubal®,ESTM-GT150

igubal® ESTM-GT150 – duże łożysko ślizgowe dzielone z warstwą ślizgową dla średnic maks. 150 mm.

Łożysko ślizgowe dzielone igubal®,ESTM-GT150    
igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Zapisz się do newslettera
Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych