W 100% bezsmarowa prowadnica liniowa
Maks. obciążenie osiowe: 500 N
Możliwe połączenie silnika (NEMA 34)
Numer artykułu | A | Al | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | d2* | –0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 4 713,77 PLN | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | 4 713,77 PLN | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | 104 | 100 | 72 | 86 | 82 | 252 | 60 | 2 | 76 | M8 | 43 | 38 | 20 | 14 | na zapytanie |
Minimalna długość skoku 250 mm
(1) Wymiar X wybierany dowolnie
Numer artykułu | X | E | LP | dp | T1 | T2 | d | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1660-02-S-100-L (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 4 713,77 PLN | |
ZLW-1660-02-S-100-R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | 4 713,77 PLN | |
ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) | - | 100 | 40 | 9 | 65 | 60 | M5 | na zapytanie |
Minimalna długość skoku 250 mm
(1) Wymiar X wybierany dowolnie
Waga | Waga | max. | transmisja | Zęby przekładni | Pasek- | Pasek- | Pasek- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bez skoku | Skok 100 mm | Długość podnoszenia | Materiał | Szerokość | Napięcie | |||||
[kg] | [kg] | [mm] | [mm/U] | [mm] | [N] | |||||
Wersja standardowa 02 | 4,0 | 0,5 | 3000 | 120 | AT 5 | PU ze stalą | 32 | 500 |
Maks. obciążenie radialne | Łożysko prowadzące | Max. prędkość | Max. precyzja ułożenia | |
---|---|---|---|---|
[N] | [m/s] | [mm] | ||
Wersja standardowa 02 | 2.000 | Łożysko kulkowe | 5 | ±0,2 |