Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Materialy multimedialne |
|
Czy masz pytania? Potrzebujesz materialów? Biezace informacje prasowe i material fotograficzny gotowy do publikacji sa dostepne tutaj. Bedziemy wdzieczni równiez za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
Kontakt do prasy Czy dodac Cie do naszej listy mailingowej dotyczacej materialów multimedialnych? |
最小曲げ半径直径の7.5倍、ハロゲンフリーのハイエンドネットワークケーブル2017-03-24
モーションプラスチック(※)のイグス株式会社は、エナジーチェーン内での連続動作用に登場した、新しいハイエンドケーブルシリーズとしてCFBUS.LBバスケーブルを追加しました。ハロゲンフリーのTPE製外被を採用しています。イグスはこれらのケーブルにより、設置スペースが非常に限られていたり、移動距離がとても長かったり、温度が極端に低かったりなどの厳しい用途でのエネルギーおよびデータ供給に役立ちます。 近年、低~中価格帯のケーブルのラインアップを拡充してきたイグスですが、新たなニーズに対応するべく、ハロゲンフリーのTPE外被を持つ、ハイエンドネットワークケーブルを開発しました。最小曲げ半径が直径の7.5倍と非常に小さく、また-35°Cまでの温度に対応する新しいバスケーブルシリーズとなります。 |