Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Materialy multimedialne |
|
Czy masz pytania? Potrzebujesz materialów? Biezace informacje prasowe i material fotograficzny gotowy do publikacji sa dostepne tutaj. Bedziemy wdzieczni równiez za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
Kontakt do prasy Czy dodac Cie do naszej listy mailingowej dotyczacej materialów multimedialnych? |
Reliable linear guidance for variable radii – new curved linear guides available from igus2016-09-28
Based on the proven line of drylin W linear plain bearings, motion plastics expert igus has now introduced linear rails bent to custom radii, along with adaptable carriages that can self-align between straight linear runs and curves without binding. According to Matt Mowry, Product Manager for drylin linear and drive technology at igus Inc., this new addition to the drylin W toolkit allows for “entirely new possibilities in applications including marine, aerospace, and stage technologies.” Other applications, including inside commercial and agricultural vehicle cabins, have also been explored. |