Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Materialy multimedialne |
|
Czy masz pytania? Potrzebujesz materialów? Biezace informacje prasowe i material fotograficzny gotowy do publikacji sa dostepne tutaj. Bedziemy wdzieczni równiez za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
Kontakt do prasy Czy dodac Cie do naszej listy mailingowej dotyczacej materialów multimedialnych? |
30 years iglidur plain bearings: From a simple plastic bushing to high-tech machine element2013-10-16
Cologne/Düsseldorf, 16th of October 2013 – The polymer material “iglidur” from igus celebrates its 30 year anniversary on the K: Three decades ago, igus presented its first iglidur polymer plain bearing – a lubrication and maintenance-free plastic bearing for dry running applications. Due to decades of research with the plastic material and its tribological properties (optimized for friction and wear characteristic) today igus has the worldwide largest programme of tribo-optimized plain, spherical and linear plastic bearings and offers a reliable lifetime calculation online. |