Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadnice liniowe drylin®

Ślizg zamiast toczenia - cicha praca, czystość i bezsmarowość
Asortyment bezsmarowych prowadnic liniowych drylin® oparty jest o zasadę "ślizgu zamiast toczenia". Jako powierzchnia ślizgowa stosowane są trybologicznie zoptymalizowane wysokowydajne polimery iglidur®, w połączeniu z materiałami bezkorozyjnymi. Prowadnice liniowe drylin® pracują na sucho, dzięki czemu są bezobsługowe i niewrażliwe na wpływ brudu, wody, substancji chemicznych, gorąca lub uderzeń. Dodatkowo, dzięki zastosowanym materiałom oraz specjalnej konstrukcji charakteryzują się one wyjątkowo cichą pracą. Biorąc pod uwagę wymienione właściwości, prowadnice liniowe drylin® mogą być stosowane w różnorodnych warunkach środowiskowych, włączając w to najbardziej wymagające. System modułowy zapewnia wysoką elastyczność dzięki różnym szynom prowadzącym i oprawom stojakowym.

Produkty

Liczba produktów: 7

Liniowe łożysko ślizgowe drylin® Q
  • Przenoszą momenty aż do 3 Nm
  • Odporne na skręcanie elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J
  • Materiał: iglidur® J

od 26,99 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
drylin® Q oprawa stojakowa
  • Zamknięta oprawa łozyskowa z anodowanego aluminium
  • Absorpcja momentu obrotowego do 5 Nm
  • Odporny na moment obrotowy element ślizgowy wykonany z iglidur® J
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J

od 61,20 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
oprawa stojakowa drylin® Q, układ tandem
  • Zamknięta oprawa łożyskowa z anodowanego aluminium
  • Maksymalne momenty aż do 10 Nm
  • Odporne na skręcanie elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J

od 89,60 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
Liniowe łożysko ślizgowe drylin® Q z okrągłym kołnierzem
  • Zamknięta oprawa łożyskowa z anodowanego aluminium
  • Maksymalne momenty aż do 5 Nm
  • Odporne na skręcanie elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J

od 49,64 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
Liniowe łożysko ślizgowe drylin® Q z kołnierzem kątowym
  • Zamknięta oprawa łożyskowa z anodowanego aluminium
  • Maksymalne momenty aż do 5 Nm
  • Odporne na skręcanie elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J

od 45,36 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
Liniowe łożysko ślizgowe drylin® Q z kołnierzem okrągłym, układ tandem
  • Zamknięta oprawa łożyskowa z anodowanego aluminium
  • Maksymalne momenty aż do 10 Nm
  • Odporne na skręcanie elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J

od 52,90 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu
Liniowe łożysko ślizgowe drylin® Q z kołnierzem kątowym, układ tandem
  • Zamknięta oprawa łożyskowa z anodowanego aluminium
  • Maksymalne momenty aż do 3 Nm (rozmiar 10) oraz aż do 10 Nm (rozmiar 20)
  • Odporne na skręcanie elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J

od 50,37 USD/szt.

2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 in 24 hours
Przejdź do strony produktu

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h