Nowe łożyska klipsowe iglidur A230 można łatwo przypiąć do metalowych płyt bez ryzyka ich utraty.
Specjalnie opracowana formuła materiału dla sektora spożywczego, jest szczególnie dopasowana do maszyn i systemów mających kontakt z żywnością ze względu na wykrywalne optycznie zabarwienie, niską absorpcję wilgoci oraz zgodność z wytycznymi FDA i EU10/2011.
W przetwórstwie spożywczym tace służą nie tylko do pieczenia ciast. W maszynach do pakowania i przetwarzania, wiele ruchomych części jest prowadzone lub wspierane przez konstrukcję cienkościennych części metalowych.
Otwory w tych arkuszach są często nieprecyzyjnie dziurkowane lub wycięte laserem. Konwencjonalne łożyska ślizgowe wymagają jednak na ogół precyzyjnego dopasowania, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie na wcisk.
Tutaj wchodzi do gry seria klipsowych łożysk ślizgowych iglidur. Ze względu na podcięcie, łożyska te są zamocowane nawet przy niedokładnych otworach. Nowy materiał iglidur A230 zapewnia dodatkowo , że system można zaprojektować zgodnie z wymogami EU10/2011 i FDA oraz jest odporny na wiele agresywnych środków czyszczących.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h