Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

e-prowadniki z atestem FDA

Kolor niebieski jest jedynym, który naturalnie nie występuje w przyrodzie. Z tego powodu prowadniki z tego asortymentu są również wytwarzane przy użyciu materiału zatwierdzonego przez FDA. Łatwy w czyszczeniu kształt, pozbawiony ostrych krawędzi, czyni ten prowadnik idealnym e-prowadnikiem do zastosowań związanych z jedzeniem i napojami.

Produkty

TH3

TH3  
Pierwszy e-prowadnik o higienicznej konstrukcji

  •  Wysokość wewnętrzna: wysokość komory 20mm
  •  3-częściowy. e-prowadniki z taśmą w kształcie litery T
  • Otwarta konstrukcja dla wydajnego i łatwego czyszczenia
  • Materiał zgodny z wymogami FDA* 
  • Zdobywca nagrody reddot 2017

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h