Przemysł grzybowy tradycyjnie zmaga się z niedoborem zbieraczy grzybów, którzy są potrzebni do zbioru.
Z tego powodu firma Axis Technology and Development Ltd opracowała system zbioru grzybów, który może przejąć kilka etapów procesu zbioru.
Gdy tylko grzybiarz wybierze grzyby z grządki, umieszcza je na tak zwanych palcach przytrzymujących grzyby na przenośniku do zbioru. Przenośnik transportuje grzyby do jednostki przetwórczej, która przycina łodygę grzyba do pożądanej długości. W zależności od rozmiaru, grzyb jest następnie umieszczany w jednym z sześciu kartonów. Gdy tylko karton osiągnie określoną wagę, jest wyrzucany, a następnie przenoszony do obszaru wysyłki w celu zapakowania i paletyzacji.
Proces ten jest średnio 3 - 4 razy szybszy niż konwencjonalne zbieranie grzybów. Lub mówiąc w kilogramach: Podczas gdy konwencjonalne metody zbioru mogą zebrać około 21 kg grzybów na godzinę, system zarządza średnio 60 - 75 kg.
Podobnie jak w przypadku każdej automatyzacji, wyzwaniem przy projektowaniu systemu był wybór komponentów. Wynika to z faktu, że każdy ruch i każdy mechanizm musi działać idealnie, aby uniknąć czasochłonnej i kosztownej ręcznej interwencji inżynierów. Wszystko to musiało być zagwarantowane w trudnych warunkach środowiskowych: typowe środowisko w pomieszczeniach do uprawy pieczarek to temperatura robocza 18-20 stopni, ale pomieszczenie i sprzęt są sterylizowane dwa razy w miesiącu za pomocą pary o temperaturze 80 °C. Ze względu na wrażliwe higienicznie środowisko, wymagane były również higieniczne produkty projektowe, aby zminimalizować obciążenie zarazkami i ułatwić czyszczenie.