Nowy materiał iglidur E charakteryzuje się szczególnie długą żywotnością w połączeniu z wałkami wykonanymi z aluminium. Szczególnie w profilach i ruchu liniowym bądź wahliwym , iglidur E oferuje wyjątkowo dobre właściwości zużycia.
Nie tylko w przetwórstwie tekstylnym, ogromne i wysoce skomplikowane maszyny oraz instalacje pracują w sposób ciągły z wysoką wydajnością. Każda minuta poświęcona wymianie wadliwych elementów jest kosztowna; każda minuta, w której system działa bez zakłóceń, jest cenna. Dodatkowy kurz i włókna pogarszają właściwości robocze.
iglidur E oferuje bardzo wysoką wytrzymałość w tych zastosowaniach. Ze względu na specjalnie zoptymalizowany skład materiału, łożyska ślizgowe wykonane z igliduru mają bardzo niskie współczynniki zużycia, co powoduje dłuższe okresy konserwacji, a tym samym mniej kosztowne przestoje.
Nasi pracownicy z przyjemnością udzielą Państwu porady.
Drogą mailową, telefoniczną lub lokalnie w Państwa siedzibie.
Po prostu wybierz preferowany sposób kontaktu.
Dowiedz się więcej o naszych materiałach.
Zestaw próbek zawiera 39 łożysk ślizgowych i szablonów, w celu łatwiejszego znalezienia odpowiedniego materiału.
Z czego składają się materiały iglidur?
Co kryje się za efektem samosmarowania? Dowiedz się więcej o funkcjonalności łożysk ślizgowych iglidur.
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h