Materiał iglidur E

Długotrwała praca przy zastosowaniu wałków z aluminium w twardej anodzie

Łożysko ślizgowe iglidur E.

Technologia w górę

  • Bardzo niski współczynnik tarcia
  • Materiał odporny na zużycie
  • Tłumienie drgań
  • Wytrzymuje do trzech razy dłużej w zastosowaniach obrotowych i liniowych niż iglidur® J

Obniżenie kosztów

Dowody

  • Wytrzymuje do 3 razy dłużej w zastosowaniach obrotowych i liniowych niż iglidur® J
  • Test:
    ruch liniowy, obciążenie 1 MPa, prędkość 0,1 m/s, wał: aluminium hc.
    Wynik:
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm/km
  • Test:
    obrotowy: obciążenie 1 MPa, prędkość 0,3 m/s, wał aluminium hc.
    Wynik:
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km

zrównoważony rozwój

Tak by wszystko działało jak w zegarku

Przędze tekstylne przechodzą przez kilka szpul w instalacji produkcyjnej.

Krótka prezentacja innowacji łożyska ślizgowego iglidur® E

Konsultacje w kwestii iglidur E

Skrzynka próbna igus z łożyskami ślizgowymi iglidur i kartami próbek w opakowaniu.

Zestaw próbek - łożyska ślizgowe iglidur

Łożyska ślizgowe iglidur w różnych rozmiarach z lupą na strukturę materiału.

Czym jest iglidur?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa