Profile z włókien węglowych o wysokiej wytrzymałości otrzymywane w procesie pultruzji
Trybologicznie zoptymalizowany system liniowy drylin® W wykonany z włókien węglowych
Polimerowy wózek wykonany z bezsmarowego materiału iglidur® L250
Ekstremalnie lekkie, 25% lżejsze od aluminium, 75% lżejsze od stali
Dostępne jako prowadnica liniowa lub z napędem (śruba napędowa / pas zębaty)
Wysoka wytrzymałość oraz odporność
Końcówki z łożyskami xiros® działającymi na sucho z kulkami ze szkła lub tworzywa sztucznego
Ekstremalnie lekkie i wytrzymałe profile z włókien węglowych
Trybologicznie zoptymalizowana
Wózek z litego polimeru wykonany z materiału iglidur® L250
Absolutnie niemetaliczny
Neoprenowy pas zębaty zbrojony włóknem szklanym
Maks. długość skoku 1000 mm
Profil drylin® W wykonany z włókna węglowego
Napęd: śruba napędowa trapezowa lub wielozwojna
Wersja o najniższej masie z włókien węglowych oraz polimeru, z aluminiową śrubą napędową
Bardzo lekki, dzięki zastosowaniu pustych wałów z włókna węglowego i polimerowego wózka
Idealny jako rozwiązanie z wieloma wózkami prowadzącymi, również w wykonaniu przeciwstawnym
Możliwy do skonfigurowania z akcesoriami do regulacji
ręcznej lub elektrycznej
Bardzo lekki, dzięki geometrii rury
Wydrążona szyna dla lini zaopatrzenia
Powierzchnia UCU (jednokierunkowy/krzyżowy/jednokierunkowy)