Moduł liniowy SAW z włókna węglowego o lekkiej konstrukcji

Bardzo lekkie, bardzo wytrzymałe

  • Wytrzymały i sztywny profil węglowy
  • Nie wymaga smarowania ani konserwacji
  • Niestandardowe długości skoku, maks. 300 mm
  • Napęd: gwint trapezowy lub stromy
  • Do ręcznej regulacji
Moduł liniowy igus SAW-0630-P z węgla
  • maks. długość skoku: 300 mm
  • Materiał profilu: Węgiel
  • długość wózka: 60 mm
  • szerokość wózka: 54 mm
  • maks. stat. Nośność:
    • Osiowe: 50 N
    • Promieniowe: 50 N
Lekki moduł liniowy SAW-0630-P z włókna węglowego
Lekki moduł liniowy SAW-0630-P z włókna węglowego

Usługi produktowe

Katalog

Pobierz dane katalogowe

Zapytanie o produkt

Zapytaj o wycenę

Konfigurator online

Darmowy konfigurator online

Opcje techniczne dla SAW-0630-P

Materiały śrub prowadzących

Materiał śruby pociągowej igus

Elektryczne systemy napędowe: silniki elektryczne od igus

Silniki krokowe do modułów liniowych

Zacisk śruby pociągowej

  • Kołnierz zaciskowy do mocowania śruby pociągowej do wskaźnika położenia
  • Zabezpiecza śrubę pociągową przed przypadkowym obróceniem
  • Materiał: polimerowa obudowa z aluminiowym zaciskiem wału
  • Kolor: czarny
Mocowanie śruby pociągowej dla modułów liniowych drylin

Cyfrowy wskaźnik położenia

Cyfrowy wskaźnik położenia dla modułów liniowych drylin

kółka ręczne drylin

Pokrętło drylin do modułów liniowych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa